Catalogo Generale ABB

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

280

COMANDO E SEGNALAZIONE

281

INDICE

— Relè passo-passo E291S

— Interruttori, deviatori, commutatori E210

M093991

M093857

Interruttori di comando Interruttori di comando con LED

Tensione bobina

Deviatori

Commutatori

Interruttori di controllo

Portata contatto

Configurazione contatto

Portata contatto

Configurazione contatto

8V c.a.

12V c.a.

24V c.a. / 12V c.c.

48V c.a. / 24V c.c.

115V c.a. / 60V c.c.

230V c.a. / 110V c.c.

E211

E211X

E213

E214

E218

1NA

M093857

M093887

16 A 2 NA s.*

M093991

M093992

M093993

n.d.

n.d.

M093994

2NA

M093858

M093888

3NA

M093859

M093889

4NA

M093860

1NA+1NC

M093877

16 A

2NA+2NC

M093878

3NA+1NC

M093879

1CO

M093869

2CO

M093870

1IOII

M093873

2IOII

M093874

1NA

M093861

M093890

2NA

M093862

M093891

3NA

M093863

M093892

4NA

M093864

25 A

1NA+1NC

M093880

1CO

M093871

2CO

M093872

1IOII

M093875

2IOII

M093876

1NA

M093865

2NA

M093866

32 A

3NA

M093867

4NA

M093868

* contatti sequenziali: 1NA/1NA -> 1NA/1NC -> 1NC/1NA -> 1NA/1NA

Powered by