APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
284
PROTEZIONE E SICUREZZA
285
INDICE
— Scaricatori di sovratensione OVR T1+T2
Caratteristiche generali
Tipo di prova
Tensione nominale Un
T1+T2
230/400Vc.a. ; 400/690Vc.a.
Corrente impulsiva limp (10/350µs)
Tensione max. d’impiego continuativa Uc
12,5kA ; 25kA
255Vc.a. ; 264Vc.a.; 275Vc.a. ; 440Vc.a.
Corrente di scarica nominale In (8/20µs)
Livello di protezione tensione Up
20kA ; 25kA ; 30kA
1,1kV; 1,3kV ; 1,5kV ; 1,9kV
Corrente di scarica massima Imax (8/20μs)
Tipologia di cartucce
80kA ; 100kA*
Estraibili
Linee di potenza Vc.a., in edifici industriali ed edifici commerciali di grandi/ medie dimensioni
Livello di protezione di backup massimo - fusibile
Applicazione tipica
≤ 160A ; ≤ 315A
Livello di protezione di backup massimo - MCB
≤ 125A
La gamma OVR è progettata per proteggere le apparecchiature e gli elettrodomestici da sovratensioni transitorie e scariche causate da fulmini o manovre sulla rete elettrica di distribuzione. — Protezione e sicurezza
OVR T1+T2 25kA Codice METEL
Descrizione Tipo
Cod. d’ordine vers. con segn. TS (1NA/1NC) OVR121L25255TS OVR121N50255TS OVR123L75255TS OVR124L100255TS OVR123N100255TS OVR12N100255TS
Codice d’ordine cart. “L” ricambio
Codice d’ordine cart. “N” ricambio
N° di linee protette Tipo di sistema di distribuz. BT
Max tensione Uc, (L-PE)/(L-L)/(L-N) 255 / 255 / 255 / - 255 / -/ 255 / 255 255 / 510 / - / - 255 / 255 / 510 / 255 255 / 510 / 255 / 255
OVR121L25255
OVR T1+T2 1L 25-255 P OVR T1+T2 1N 50-255 P TS OVR T1+T2 3L 75-255 P TS OVR T1+T2 4L 100-255 P TS OVR T1+T2 3N 100-255 P TS OVR T1+T2 N 100-255 P
OVR121L25255C OVR121L25255C OVR121L25255C OVR121L25255C OVR121L25255C
-
1L
IT / TNC / TNS
- - - -
OVR12N50255C
1L+1N
TT / TN
- -
3L 4L
TNC TNS
— Vantaggi principali
OVR12N100255TTC 3L+1N
TT/ TNS TT / TNS
OVR12N100255
-
OVR12N100255C
1N
- / - / - / 255
•
Scaricano le sovratensioni causate da fulmini (diretti e indiretti) o da manovre sulla rete elettrica Limitano il picco di tensione ad un livello accettabile per qualsiasi apparecchio collegato all’impianto elettrico Garantiscono la qualità di funzionamento e la durata nel tempo degli apparecchi e degli elettrodomestici collegati all’impianto elettrico
OVR T1+T2 12,5kA Codice Prodotto
Descrizione Tipo
Cod. d’ordine vers. con segn. TS (1NA/1NC) OVR1212275STS OVR121N12275STS OVR123L12275STS OVR124L12275STS OVR123N12275STS
Codice d’ordine cart. “L” ricambio
Codice d’ordine cart. “N” ricambio
N° di linee protette Tipo di sistema di distribuz. BT
Max tensione Uc, (L-PE)/(L-L)/(L-N) 275 / 275 / 275 / - 275 / - / 275 / 275 275 / 440 / - / - 275 / 440 / 440 / 275 275 / 440 / 275 / 275
•
OVR1212275S OVR121N12275S OVR123L12275S OVR124L12275S OVR123N12275S OVR12N50275S OVR1212440S OVR121N12440S OVR123L12440S OVR124L12440S OVR123N12440S OVR12N50440S
OVR T1+T2 12.5-275s P QS OVR T1+T2 1N 12.5-275s P QS OVR T1+T2 3L 12.5-275s P QS OVR T1+T2 4L 12.5-275s P OS OVR T1+T2 3N 12.5-275s P QS OVR T1+T2 N 50-275s P QS OVR T1+T2 12,5-440s P QS OVR T1+T2 1N 12,5-440s P QS OVR T1+T2 3L 12,5-440s P QS OVR T1+T2 4L 12,5-440s P QS OVR T1+T2 3N 12,5-440s P QS OVR T1+T2 N 50-440s P QS
OVR1212275SC OVR1212275SC OVR1212275SC OVR1212275SC OVR1212275SC
-
1L
IT / TNC / TNS
OVR12N50275SC
1L+1N
TT / TN
- -
3L 4L
TNC TNS
•
OVR12N50275SC OVR12N50275SC
3L+1N
TT/ TNS TT / TNS
-
-
1N 1L
- / - / - / 275
OVR1212440STS OVR121N12440STS OVR123L12440STS OVR124L12440STS OVR123N12440STS
OVR1212440SC OVR1212440SC OVR1212440SC OVR1212440SC OVR1212440SC
-
IT / TNC / TNS / IT
440 / 440 / 440 / - 440 / - / 440 / 440
OVR1212275SC
1L+1N
TT / TNS TNC / IT TNS / IT TT/ TNS TT / TNS
•
Tecnologia brevettata QS (QuickSafe)
- -
3L 4L
440 / 760 / - / -
440 / 760 / 760 / 440 440 / 760 / 440 / 440
OVR1212275SC OVR1212275SC
3L+1N
-
-
1N
- / - / - / 440
RIFERIMENTI NORMATIVI
IEC 61643 -31
CEI EN 61643 -11
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
* versioni unipolari di Neutro
Powered by FlippingBook