APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
286
PROTEZIONE E SICUREZZA
287
INDICE
— Scaricatori di sovratensione OVR T2
Caratteristiche generali
Tipo di prova
Tensione nominale Un
T2
230/400Vc.a.
Corrente impulsiva limp (10/350µs)
Tensione max. d’impiego continuativa Uc
2 kA; 6,25kA
275Vc.a. ; 350Vc.a. ; 440Vc.a.
Corrente di scarica massima Imax (8/20µs)
Livello di protezione tensione Up
40kA ; 80kA
1,5kV ; 1,7kV ; 1,8kV ; 2kV ; 2,4kV
Corrente di scarica nominale In (8/20µs)
Tipologia di cartucce
20kA; 30kA
Estraibili
Linee di potenza Vc.a., in edifici residenziali o commerciali di piccole/ medie dimensioni
Livello di protezione di backup massimo - MCB
Applicazione tipica
≤ 125A
Livello di protezione di backup massimo - fusibile
≤ 160A / ≤125A
Codice Prodotto
Descrizione Tipo
Cod. d’ordine vers. con segn. TS (1NA/1NC)
Codice d’ordine cart. “L” ricambio
Codice d’ordine cart. “N” ricambio
N° di linee protette
Tipo di sistema di distribuz. BT
Max tensione Uc, (L-PE)/ (L-L)/(L-N) 275 / 275 / 275 / - 275 / - / 275 / 275 275 / 440 / - / - 275 / 440 / 275 / 275 275 / 440 / 275 / 275 275 / 440 / 440 / 275 275 / 275 / 275 / - 275 / - / 275 / 275 275 / 440 / - / - 275 / 440 / 275 / 275 275 / 440 / 440 / 275 350 / 350 / 350 / - 350 / 350 / 350 / - 350 / - / 350 / 350 350 / 600 / - / - 350 / 600 / 350 / 350
OVR0240275S OVR021N40275S OVR023L40275S OVR023N40275 OVR023N40275S OVR024L40275S OVR0280275S OVR021N80275S OVR023L80275S OVR023N80275S OVR024L80275S OVR0240350 OVR0240350TS OVR021N40350 OVR023L40350 OVR023N40350 OVR02N80350 OVR0240440S OVR0280440S OVR02N80440
OVR0240275STS OVR021N40275STS OVR023L40275STS OVR023N40275TS OVR023N40275STS OVR024L40275STS OVR0280275STS OVR021N80275STS OVR023L80275STS OVR023N80275STS OVR024L80275STS
OVR T2 40 275s P QS OVR T2 1N 40 275s P QS OVR T2 3L 40 275s P QS OVR T2 3N 40 275 P QS OVR T2 3N 40 275s P QS OVR T2 4L 40 275s P QS OVR T2 80 275s P QS OVR T2 1N 80 275s P QS OVR T2 3L 80 275s P QS OVR T2 3N 80 275s P QS OVR T2 4L 80 275s P QS OVR T2 40-350 P QS OVR T2 40 350 P TS QS OVR T2 1N 40 350 P QS OVR T2 3L 40-350 P QS OVR T2 3N 40 350 P QS OVR T2 N 80-350 P QS OVR T2 40 440s P QS OVR T2 80 440s P QS OVR T2 N 80-440 P QS
OVR0240275C OVR0240275C OVR0240275C OVR0240275C OVR0240275C OVR0240275C OVR0280275SC OVR0280275SC OVR0280275SC OVR0280275SC OVR0280275SC OVR0240350C OVR0240350C OVR0240350C OVR0240350C OVR0240350C
-
1L
TT / TNC / TNS
OVR02N80350C
1L+1N
TT / TNS
-
3L
TNC
OVR02N80350C OVR02N80350C
3L+1N 3L+1N
TT / TNS TT / TNS
- -
4L 1L
TNS
TT / TNC / TNS
OVR02N80275SC
1L+1N
TT / TNS
-
3L
TNC
OVR02N80275SC
3L+1N
TT / TNS
- - -
4L 1L 1L
TNS
OVR0240350TS
TT / TNC / TNS TT / TNC / TNS
-
OVR021N40350TS OVR023L40350TS OVR023N40350TS
OVR02N80350C
1L+1N
TT / TNS
-
3L
TNC
OVR02N80350C OVR02N80350C
3L+1N
TT / TNS TT / TNS
-
-
1N 1L 1L 1N
350 / - / - / 350
OVR0240440STS OVR0280440STS
OVR0240440SC OVR0280440SC
- -
TT / TNC / TNS / IT TT / TNC / TNS / IT
440 / 440 / 440 / - 440 / 440 / 440 / -
-
-
OVR23N80440C
TT / TN-S
440 / - / - / 440
Powered by FlippingBook