APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
288
PROTEZIONE E SICUREZZA
289
INDICE
— Relè di monitoraggio minima tensione Serie E236-US 2
— Scaricatori di sovratensione OVR T2+T3
Caratteristiche generali
Tipo di prova
Tensione nominale Un
T2+T3
230/400Vc.a.
Tensione max. d’impiego continuativa Uc
Corrente impulsiva limp (10/350µs)
2kA
275Vc.a. ; 440Vc.a.
Corrente di scarica massima Imax (8/20µs)
Livello di protezione tensione Up
20kA
1,4kV
Corrente di scarica nominale In (8/20µs)
Tipologia di cartucce
5kA
Estraibili
Linee di potenza Vc.a., in edifici residenziali o commerciali di piccole dimensioni
Livello di protezione di backup massimo - fusibile
Tipo
E236-US 2 M951109
Applicazione tipica
≤ 125A
Codice METEL
2CDE165010R2001
Codice prodotto
Livello di protezione di backup massimo - MCB
≤ 125A
Caratteristiche elettriche Tensione nominale Vn
250 V c.a.
Frequenza nominale
48-63 Hz
Tensione di alimentazione
3N 400/230 V c.a. (morsetti N-L1-L2-L3)
Intervallo di misurazione:
Codice Prodotto Descrizione Tipo
Cod. d’ordine vers. con segn. TS (1NA/1NC)
Codice d’ordine cart. “L” ricambio
Codice d’ordine cart. “N” ricambio
N° di linee protette
Tipo di sistema di distribuz. BT
Max tensione Uc, (L-PE)/ (L-L)/(L-N)
Capacità di sovraccarico
3N 459/265 V c.a.
Dispositivo in serie (distanza < 5 mm) 750 VA (3 A/250 V c.a.); Dispositivo non in serie (distanza > 5 mm) 1250 VA (5 A/250 V c.a.)
Capacità di commutazione
OVR2320275 OVR2320440
OVR2320275TS OVR2320275C - OVR2320440TS OVR2320440C -
OVR T2+T3 20 275 P QS OVR T2+T3 20 440 P QS
1L 1L
TT / TNC / TNS 275 / 275 / 275 / - TT / TNC / TNS 440 / 440 / 440 / -
Tensione nominale di isolamento
250 V c.a. (corrisponde alla norma IEC 664-1)
OVR231N20275 OVR T2+T3 1N 20 275 P QS OVR233N20275 OVR T2+T3 3N 20 275 P QS
OVR231N20275TS OVR2320275C OVR23N80275C OVR233N20275TS OVR2320275C OVR23N80275C
1L+1N 3L+1N
TT / TNS TT / TNS TT / TNS TT / TNS
- / - / - / 275
Tensione nominale di sovratensione
4 kV
275 / 440 / 275 / 275
Ritardo di intervento
ca. 100 ms
OVR02N80275
-
OVR23N80275C
OVR T2+T3 N 80-275 P QS
-
1N
- / - / - / 275
Distanza di isolamento in aria
> 6mm (tra il contatto e l’elettronica)
OVR233N20440 OVR T2+T3 3N 20-440 P QS -
OVR2320440C OVR23N80440C
3L+1N
440 / 760 / 440 / 440
Durata di vita meccanica
Operazioni 20 x 106
Durata di vita elettrica a 10000 VA
Operazioni 2 x 105
max. 6/min (1000 VA carico ohmico); max. 60/min (100 VA carico ohmico);
Frequenza di manovra massima
Temperatura ambiente
Da-25 °C/-13 °F a +55 °C/131 °F
Categoria di sovratensione
III
Tolleranza di impostazione (US 2) ≤ 5% Precisione di ripetizione ‡1 % Effetto temperatura
Precisione in un ambiente non di carica
≤ 0,1 %/°C
Sezione massima morsetti
4 mm 2
Specifiche Prove CEM
VDE 0110 e VDE 0435
EM 50081-1 e EN 50082-2
LED verde= tensione di alimentazione applicata; LED giallo= stato relè
Display
Perdita di potenza
1,7 W
Powered by FlippingBook