APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
290
PROTEZIONE E SICUREZZA
291
INDICE
— Base portafusibile
— Basi portafusibili CLASS CC
— Basi portafusibili CLASS J
— Relè di controllo sequenza fasi Serie SQZ3
M299872
M204822
In (A)
Dimensione (mm)
N° poli N° poli protetti
Tipo
Codice METEL
In (A)
Dimensione (mm)
N° poli N° poli protetti
Tipo
Codice METEL
Tipo
SQZ3
EG 617 3
Codice METEL
M204822 M204792 M204812 M204782 M204802 M204772 M204762 M204962 M204982 M204952 M273882 M204972
30 22x58
1P 1
E 91/30 J E 91/30S J E 92/30 J E 92/30S J E 93/30 J E 93/30S J E 91/60 J E 91/60S J E 92/60 J E 92/60S J E 93/60 J E 93/60S J
M299872 M299882 M299892 M299902 M299912 M299922 M299932 M299942 M299952 M299962 M299972 M299982
30 10x38
1P 1
E 91/30 CC E 91/30S CC E 91N/30 CC E 91N/30S CC E 92/30 CC E 92/30S CC E 93/30 CC E 93/30S CC E 93N/30 CC E 93N/30S CC E 94/30 CC E 94/30S CC
Codice prodotto
2CSM111310R1331
1
1
2P 2
2P 1
2
1 2 2
Caratteristiche elettriche Tensione nominale Vn
3P 3
400 V c.a.
3
Frequenza nominale
50/60 Hz
60 27x60
1P 1
3P 3
Tipo di contatto
1CO
3
1
Portata del contatto
10 A (250V; cos=1) in sicurezza positiva
4P 3
2P 2
Selettore di regolazione Vmin
70…100 % di Vn
3 4 4
2
3P 3
Ritardo di intervento
2...20 sec (solo per Vmin)
3
Grado di protezione
20 IP
Temperatura di esercizio
-10…+55 °C
Potenza dissipata
1.5 W
— Sezionatore
Tipo di segnalazione
LED
Dimensioni di ingombro
65 x 80 x 100 mm
Peso netto
250 gr
Moduli
3
M205245
In (A)
Dimensione (mm) N° poli
N° poli protetti
Tipo
Codice METEL
M205245
32
10x85
1P
-
E 91/32 PV1500e,32A 1500 VCC
Powered by FlippingBook