APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
292
PROTEZIONE E SICUREZZA
293
INDICE
— Basi portafusibili e sezionatori fusibili E90
— Basi portafusibili E90H
— Basi portafusibili con LED
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Versione standard/compatta
Versione standard/compatta
Standard
Compatta
Corrente nominale
Corrente nominale
20, 32, 50, 125
20, 32
Dimensione fusibile
8x31, 10x38, 14x51, 22x58
Dimensione fusibile
8x31, 10x38
Tipo di corrente
c.a.
Tipo di corrente
c.a.
Categoria di utilizzazione e tensione nominale di impiego (V) (IEC 60947-3)
AC-22B @400 V AC-20B @690 V
M289603
M202423
M200983
M237202
PORTAFUSIBILI In (A) Dimensione (mm)
SEZIONATORI In (A) Dimensione (mm)
N° poli N° poli protetti
Tipo
Codice METEL
N° poli N° poli protetti
Tipo
Codice METEL
In (A)
Dimensione (mm)
N° poli N° poli protetti
Tipo
Codice METEL
In (A)
Dimensione (mm)
N° poli N° poli protetti
Tipo
Codice METEL
M202423 M200963 M200703 M200933 M202483 M200913 M206573 M204743 M279022 M277982 M277972 M277962 M277952 M277572 M277352 M277132 M277502 M296532
M200983 M200953 M289623 M200943 M289613 M200923 M200893 M251503 M200883 M251493 M204753 M202063 M204733 M251483 M204723 M202053
20 8,5x31,5 1P 1
E 91/20S E 91HN/20 E 91HN/20S E 93HN/20
20 8,5x31,5 1P 1
E 91/20 E 92/20 E 92/20S E 93/20 E 93/20S E 91/32 E 91N/32 E 91N/32S E 92/32 E 92/32S E 93/32 E 93/32S E 93N/32 E 93N/32S E 94/32 E 94/32S
M237202 M202392 M207032 M257482 M256302 M289632 M204942 M204932 M204922 M204912
M289603 M274343
50 14x51
1P 1 2P 1
E 91/50S E 91N/50S E 92/50S E 93/50S E 93N/50S E 91/125S E 91N/125S E 92/125S E 93/125S E 93N/125S
20 8,5x31,5 4P 3
E 93HN/20S E 93HN/32S
2P 1
2P 2
32 10x38
4P 3
1
2
2
4P 3 1P 1 2P 1
3P 3
3P 3 4P 3 1P 1 2P 1
32 10x38
E 91/32S
3
— Basi portafusibili PV
32 10x38
1P 1 2P 1
125 22x58
E 91HN/32 E 91HN/32S E 93HN/32 E 91/50 E 91N/50 E 92/50 E 93/50 E 93N/50 E 91/125 E 91N/125 E 92/125 E 93/125 E 93N/125
1
4P 3 1P 1 2P 1
1 2 2
2
50* 14x51
3P 3 4P 3
2
3P 3
3P 3 4P 3 1P 1 2P 1
3
4P 3
125* 22x58
3 4 4
2
3P 3 4P 3
M204713
In (A)
Dimensione (mm)
N° poli N° poli protetti
Tipo
Codice METEL
M204713 M204693 M204703 M256913
32 10x38
1P 1
E 91/32 PV E 91/32 PVS E 92/32 PV E 92/32 PVS
1
2P 2
2
* AC-20B @690 V
Powered by FlippingBook