APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
294
STRUMENTI DI MISURA E MONITORAGGIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
295
INDICE
— Multimetri trifase DMTME-96 Montaggio fronte quadro (96x96 mm)
— Sensori a bobina Rogowski R4M per analizzatori di rete M4M
— Livelli di funzionalità Contatori di energia EQ meters
• Energia reattiva • Energia apparente • Energia importata/ esportata • Allarmi Steel +
• Classe 0.5 o 1 • Registro energia resettabile • Tariffe • I/O fissi Bronze +
Silver +
• Armoniche • I/O configurabili • Funzioni orologio avanzate (Inserimento profili di carico) Gold +
• Energia attiva • Classe 1 • Uscita a impulso • Allarmi
• Funzioni orologio (Gestione tariffe, valori precedenti, domanda max/
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Corrente nominale Intervallo di misura senza senza derating
Precisione Inserimento indiretto
10.000 A
Energia Attiva ± 1% Con TA (... /5A)
min,registro eventi)
della classe di precisione Corrente d’inserimento
100 A - 12 kA 10 A
Codice METEL
Descrizione
Diametro (mm)
Codice METEL Descrizione
Comunicazione Opzione I/O
R4M80
R4M-80
80
M204675
DMTME-96
— Contatori di energia monofase - A41 Montaggio guida DIN
R4M200
R4M-200
200
M204685
DMTME-I-485-96 Modbus RTU 2 uscite digitali
— Multimetri trifase DMTME modulari Montaggio guida DIN
— Multimetri trifase DMTME-72 Montaggio fronte quadro (72x72 mm)
Inserimento diretto Caratteristiche generali
Fino a 80A
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Energia Attiva Cl. ±1% (o B per misuratori MID) Codice METEL Descrizione
Precisione Inserimento indiretto
Precisione Inserimento indiretto
Energia Attiva ± 1% Con TA (... /5A)
Energia Attiva ± 1% Con TA (... /5A)
Funzionalità livello Classe di precisione
Comunicazione Opzioni I/O
A411111
A41 111-100
Steel
Classe B (cl. 1) energia attiva
1 uscita digitale
A411121
A41 112-100
Steel
Classe B (cl. 1) energia attiva Modbus RTU
1 uscita digitale
Codice METEL Descrizione
Comunicazione Opzione I/O
Codice METEL Descrizione
Comunicazione Opzione I/O
Energia Attiva Cl. ±1% (o B per misuratori MID), Energia Reattiva Cl. ±2 Codice METEL Descrizione Funzionalità livello Classe di precisione
M429757
M204655
DMTME
DMTME-72
Comunicazione Opzioni I/O
M429758
M204665
DMTME-I-485
Modbus RTU 2 uscite digitali
DMTME-I-485-72 Modbus RTU 2 uscite digitali
A413121
A41 312-100
Silver
Classe B (cl. 1) energia attiva Modbus RTU
2 uscite digitali, 2 ingressi digitali
A414121
A41 412-100
Gold
Classe B (cl. 1) energia attiva Modbus RTU
2 uscite digitali, 2 ingressi digitali
Powered by FlippingBook