APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
296
COMANDO E SEGNALAZIONE
297
INDICE
— Trasformatori modulari
— Trasformatori modulari ad uso continuativo
— Trasformatori modulari ad uso discontinuo
I dispositivi di comando e segnalazione sono sempre necessari in tutte le situazioni in cui si desidera comandare in modo manuale o automatico carichi, linee o qualsiasi altro dispositivo utilizzato nei sistemi e nelle applicazioni sia in locale che da remoto. ABB offre un assortimento completo di dispositivi di comando per la gamma System pro M compact: interruttori, pulsanti e indicatori luminosi, relè di ritenuta e installazione, temporizzatori. — Comando e segnalazione
M228575
TM1012
PER CAMPANELLO A PROVA DI GUASTO Codice METEL Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Pot. nom. (VA)
Tensioni second. (V)
Potenza nominale (VA)
Tensione secondaria a piena potenza (V)
TS10/12-24 C TRASFORMATORE 10VA 12-24V TS10/12-24 C TRASFORMATORE 10VA 12-24V TS25/12-24 C TRASFORMATORE 25VA 12-24V TS40/12-24 C TRASFORMATORE 40VA 12-24V TS63/12-24 C TRASFORMATORE 63VA 12-24V TS100/12-24 C TRASFORMATORE 100VA 12-24V
TM1012
TM10 4-8-12V TRASFORMATORE 10VA
10
4-8-12
M228555
10
12-24
TM1024
TM10 12-24V TRASFORMATORE 10VA
10
12-24
M228715
16
12-24
TM1512ES
TM15 ES 4-8-12V TRASFORMATORE 15 VA
15
4-8-12
TM1512
TM15 4-8-12V TRASFORMATORE 15VA
15
4-8-12
M429285
25
12-24
TM1524
TM15 12-24V TRASFORMATORE 15VA
15
12-24
M429286
40
12-24
TM3012
TM30 4-8-12V TRASFORMATORE 30VA
30
4-8-12
TM3024
TM30 12-24V TRASFORMATORE 30VA
30
12-24
— Vantaggi principali
M429287
63
12-24
TM4012
TM40 4-8-12V TRASFORMATORE 40VA
40
4-8-12
M228575
100
12-24
TM4024
TM40 12-24V TRASFORMATORE 40VA
40
12-24
•
Perfetta integrazione con la gamma di interruttori magnetotermici e interruttori differenziali System Pro M compact® dal punto di vista tecnico, funzionale ed estetico
PER CAMPANELLO RESISTENTE AL CORTOCIRCUITO Codice METEL Descrizione
Potenza nominale (VA)
Tensione secondaria a piena potenza (V)
•
Estrema facilità d’uso
•
Gamma completa di prodotti
TS88
TS8 230/8V TRASFORMATORE 8VA 8V
8
8
TS812
TS8 230/12V TRASFORMATORE 8VA 12V
8
12
— Caratteristiche principali
TS824
TS8 230/24V TRASFORMATORE 8VA 24V
8
24
TS168
TS16/8 TRASFORMATORE 16VA 8V
16
8
TS1612
TS16/12 TRASFORMATORE 16VA 12V
16
12
•
Ampia gamma di funzioni e caratteristiche tecniche per soddisfare qualsiasi requisito del cliente
TS1624
TS16/24 TRASFORMATORE 16VA 24V
16
24
TS16468
TS16/4-6-8TRASFORMATORE 16VA 4-6-8V
16
4-6-8
TS164812
TS16/4-8-12 TRASFORMATORE 16VA 4-8-12V
16
4-8-12
•
Certificazioni e approvazioni internazionali
TS244812
TS24/4-8-12 TRASFORMATORE 24VA 4-8-12V
24
4-8-12
TS2481224
TS24/8-12-24 TRASFORMATORE 24VA 8-12-24V
24
8-12-24
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook