APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
30
QUADRETTI E CONTENITORI - QUADRI E CONTENITORI
31
INDICE
— Scatola stagna con passacavi coperchio basso 1/4 di giro Scatole stagne da parete
— Scatola stagna con passacavi coperchio basso 1/4 di giro (viti acciaio) Scatole stagne da parete
— Scatola stagna liscia coperchio basso 1/4 di giro Scatole stagne da parete
GRIGIO (RAL 7035)
GRIGIO (RAL7035)
GRIGIO (RAL 7035)
1SL0816A00
00816
1SL0846A00
Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Riferimenti normativi Caratteristiche generali
Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Riferimenti normativi Caratteristiche generali
Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Omologazioni Riferimenti normativi Caratteristiche generali
IP: 55 / IK: 08 / GWT 650°C - 960 °C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11
IP: 55 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11
IP: 65 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete HF IEC 60670-1; IEC 60670-22; IEC 60695-2-11
GTW 960 °C
GTW 650 °C
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-100X100X5 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-100x100x80 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-153X110X6 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-160X135X7 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-220X170X8 SCATOLA ST. IP55 - 960°C-1/4 GIRO-310X240X1 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-100X100X5 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-100x100x80 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-153X110X6 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-160X137X7 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-220X170X8 SCATOLA ST. IP65 - 960°C-1/4 GIRO-310X240X1
SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-100X100X5 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-105X70X50 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-100X100X8 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-153X110X6 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-160X135X7 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-220X170X8 SCATOLA ST. IP55 - 650°C-1/4 GIRO-310X240X1
SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C 100X100X50 SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C 105x70x50 SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C 100x100x80 SCATOLA STAGNA IP55 - 650°C 153X110X66
SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-100X10 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-105X70 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-100X10 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-153X11 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-160X13 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-220X17 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-310X24
1SL0916A00
1SL0816A00
00816
1SL0846A00
100x100x50
100x100x50
100x100x50
100x100x50
1SL0921A00
1SL0820A00
00820
1SL0850A00
100x100x80
105x70x50
105x70x50
105x70x50
1SL0922A00
1SL0821A00
00821
1SL0851A00
153x110x66
100x100x80
100x100x80
100x100x80
1SL0924A00
1SL0822A00
00822
1SL0852A00
160x135x77
153x110x66
153x110x66
153x110x66
1SL0926A00
1SL0824A00
1SL0854A00
220x170x80
160x135x77
160x137x77
1SL0928A00
1SL0826A00
1SL0856A00
310x240x110
220x170x80
220x170x80
1SL0946A00
1SL0828A00
1SL0858A00
100x100x50
310x240x110
310x240x110
1SL0951A00
100x100x80
TRASPARENTE
1SL0952A00
153x110x66
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
1SL0954A00
160x137x77
1SL0956A00
220x170x80
SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-153x110x66 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-160x135x77 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-220x170x80 SCATOLA ST. IP65 HF - 650°C 1/4 GIRO-310X24
1SL0872A00
153x110x66
1SL0958A00
310x240x110
1SL0874A00
160x137x77
1SL0876A00
220x170x80
1SL0878A00
310x240x110
Powered by FlippingBook