APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
300
STRUMENTI DI MISURA E MONITORAGGIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
301
INDICE
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT MAX .../5 A, a primario passante
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT MAX SELV .../5 A, a primario passante
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT PRO XT SELV .../ 5 A, A primario passante
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT PRO XT .../5 A, a primario passante
Codice METEL
Descrizione
Corrente nominale primaria (A)
Classe di precisione
Potenza nominale (VA)
Codice METEL
Descrizione
Corrente nominale primaria (A)
Classe di precisione
Potenza nominale (VA)
Codice METEL
Descrizione
Corrente nominale primaria (A)
Classe di precisione
Potenza nominale (VA)
Codice METEL
Descrizione Corrente nominale primaria (A)
Classe di precisione
Potenza nominale (VA)
G225945
CT MAX 300
300
0.5
4
G225845 CT PRO XT 40 SELV 40
G226005 CT MAX 300 SELV 300
3
2
0.5
4
G225745
CT PRO XT 40 40
3
2
G225955
CT MAX 400
400
0.5
5
G225855
G226015
CT PRO XT 50 SELV 50
3
2
CT MAX 400 SELV 400
0.5
5
G225755
CT PRO XT 50 50
3
2
G225965
CT MAX 500
500
0.5
6
G225865 CT PRO XT 60 SELV 60
G226025 CT MAX 500 SELV 500
3
2
0.5
6
G225765
CT PRO XT 60 60
3
2
G225975
CT MAX 600
600
0.5
10
G225875
G226035
CT PRO XT 80 SELV 80
3
2
CT MAX 600 SELV 600
0.5
10
G225775
CT PRO XT 80 80
3
2
G225985
CT MAX 800
800
0.5
10
G225885 CT PRO XT 100 SELV 100
G226045 CT MAX 800 SELV 800
1
3
0.5
10
G225785
CT PRO XT 100 100
1
3
G225995
CT MAX 1000
1000
0.5
10
G225895 CT PRO XT 150 SELV 150
G226055 CT MAX 1000 SELV 1000
1
5
0.5
10
G225795
CT PRO XT 150 150
1
5
G225905 CT PRO XT 200 SELV 200
1
5
G225805
CT PRO XT 200 200
1
5
G225915
CT PRO XT 250 SELV 250
0.5
5
G225815
CT PRO XT 250 250
0.5
5
G225925
CT PRO XT 300 SELV 300
0.5
5
G225825
CT PRO XT 300 300
0.5
5
G225935
CT PRO XT 400 SELV 400
0.5
5
G225835
CT PRO XT 400 400
0.5
5
CT PRO XT Primario passante
CT MAX Primario passante
Sezione max (mm)
Sezione max (mm)
Cavo
Cavo
18
30
Barra orizzontale
Barra orizzontale
20x10
30x10, 40x10
Barra verticale
Barra verticale
-
-
Powered by FlippingBook