APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
302
COMANDO E SEGNALAZIONE
303
INDICE
— Prese modulari
— Interruttori sezionatori
— SD200, E200
— Prese di corrente modulari
EA 945 4
M220695
M258163
M220705
M990406
M645737
M646093
Dimensioni L x H x P (mm) Caratteristiche generali
1P: 17,5x88x69 2P: 35x88x69 3P: 52.5x88x69 4P: 70x88x69
Corrente nominale (In)
Codice METEL
Descrizione
Standard
Opzioni
1P
2P
3P
4P
EA 945 4
M1174 PRESA FRANCESE
Francese
16 A
M990406
M990412
M990418
M990424
EA 944 7
M1173 PRESA ITALIANA SCHUKO P30
Italiano/Tedesco
25 A
M990407
M990413
M990419
M990425
M420274
M1170 PRESA ITALIANA SCHUKO BIVALENTE
Italiano Bivalente
32 A
M990408
M990414
M990420
M990426
M258163
M1363-L PRESA UK CON LED
Inglese
Spia di segnalazione
40 A
M990409
M990415
M990421
M990427
M259343
M1363 PRESA UK
Inglese
50 A
M990410
M990416
M990422
M990428
M220685
M1011-T13 PRESA SVIZZERA T13
Svizzero
Monofase 10 A - Tipo 13
63 A
M990411
M990417
M990423
M990429
M220695
M1011-T23 PRESA SVIZZERA T23
Svizzero
Monofase 16 A - Tipo 23
80A
M645737
M645911
M646093
M646277
M220705
M1011-T15 PRESA SVIZZERA T15
Svizzero
Trifase 10 A - Tipo 15
100A
M645751
M645935
M646116
M646291
M220715
M1011-T25 PRESA SVIZZERA T25
Svizzero
Trifase 16 A - Tipo 25
125A
M645775
M645959
M646130
M646314
M420278
M1175 PRESA SCHUKO
Tedesco
M420290
M1175-C PRESA SCHUKO CON COPERCHIO
Tedesco
Coperchio IP30
La serie M1363, certificata BSI, permette la connessione delle spine a standard inglese BS1363 fino a 13 A. La serie M1011, certificata SEV, pemette la connessione di spine a standard svizzero di quattro tipi, con versioni monofase e trifase e con correnti fino a 10 A o 16 A.
Powered by FlippingBook