APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
304
STRUMENTI DI MISURA E MONITORAGGIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
305
INDICE
— Unità di controllo SCU100 Montaggio Guida DIN
— Sensori di corrente con toroide aperto per unità di controllo SCU100
— Gateway Eqmatic Montaggio Guida DIN
CMS-120LA
SCU100
Caratteristiche generali
Comunicazione Precisione c.a. (TA = 25 °C) Precisione c.c. (TA = 25 °C) Caratteristiche generali
Caratteristiche generali • L’unità di controllo web server SCU100 ha un’interfaccia utente visualizzabile tramite web browser.
Dispositivi web server
Web server per il monitoraggio, la registrazione, la visualizzazione e l’analisi dei dati di consumo fino a 16 o 64 contatori di energia, gas, acqua o calore. Per contatori EQ meter (Serie A/B) con comunicazione Modbus RTU e M-Bus e multimetri DMTME con comunicazione Modbus RTU. Aggiungendo manualmente i registri di interesse. Per il modello QA/S1.16.1 con protocollo KNX per la comunicazione con EQmeter (serie A/B) è necessario il modulo di interfaccia KNX ZS/S1.1. Tramite web browser. Presenta grafici di trend, dashboard di riepilogo, dati storici, valori istantanei, funzioni di bench- mark e altro.
InsiteBus ≤ ± 1 %
≤ ± 1,2 % (CMS-120xx); ≤ ± 1,4 % (CMS-121xx); ≤ ± 1,8 % (CMS- 122xx)
• È in grado di raccogliere i dati fino a 16 dispositivi con protocollo di comunicazione Modbus RTU. Le mappe modbus RTU di contatori di energia EQmeters, analizzatori di rete M4M, Multimetri DMTME-I-485 sono nativamente integrate, è anche possibile integrare manualmente singoli registri da mappe modbus RTU da dispositivi di terze parti. In alternativa ai dispositivi Modbus RTU è in grado di monitorare fino a 32 dispositivi Modbus TCP/IP, massimo 4 registri per ogni dispositivo. • Tramite i sensori di corrente CMS da collegare alla centralina SCU100 con cavo piatto è possibile misurare la corrente c.a. e c.c. delle singole linee. • Per consentire il monitoraggio e il controllo del sistema completo di distribuzione energetica, la gamma è completata da una scelta flessibile di moduli di ingresso e uscita, che possono rilevare gli stati degli interruttori e possono essere anche connessi a contatori di impulsi - ad es. contatori di gas o acqua - per rilevare i consumi. Il sistema fornisce un’ampia serie di informazioni, con funzionalità che vanno dal semplice monitoraggio dell’installazione all’analisi dello storico dati, con la possibilità di creare allarmi personalizzati e di implementare azioni automatiche per ridurre i consumi energetici e assicurare la continuità di servizio.
Rilevamento automatico
DA 18 MM PER DISPOSITIVI PRO M (S200 E SMISSLINE) PER RETROFITTING Codice METEL Descrizione Max corrente misurabile
Possibilità di collegare dispositivi di terze parti
CMS120LA
CMS-120LA
80 A
Accesso al dispositivo
CMS121LA
CMS-121LA
40 A
Interfaccia utente
CMS122LA
CMS-122LA
20 A
Codice METEL Descrizione Comunicazione
Web server
TA ... / 5A
Sensori CMS
Moduli I/O digitali DM
Numero dispositivi monitorabili con protocollo Modbus RTU
Dispositivi Modbus RTU con rilevamento automatico
Numero dispositivi monitorabili
DA 18 MM PER PORTAFUSIBILI E90 PER RETROFITTING
con protocollo Modbus TCP/IP
Codice METEL Descrizione Comunicazione
Numero massimo dispositivi monitorabili
Codice METEL Descrizione
Max corrente misurabile
CMS121FH
CMS-121FH
40 A
CMS122FH
CMS-122FH
20 A
EQmeter (serie A/B), M4M, DMTME
32 (Max 4 registri per ogni dispositivo)
Verso sistema di supervisione superiore, Ethernet Modbus TCP/IP. Verso unità di campo, Modbus RTU Verso sistema di supervisione superiore, Ethernet Modbus TCP/IP. Verso unità di campo, Modbus RTU Verso sistema di supervisione superiore, Ethernet Modbus TCP/IP. Verso unità di campo, M-Bus Verso sistema di supervisione superiore, Ethernet Modbus TCP/IP. Verso unità di campo, M-Bus Verso sistema di supervisione superiore, Ethernet Modbus TCP/IP e KNX. Verso unità di campo, KNX.
Modbus RTU, Modbus TCP/IP, SNMP, FTP, Rest API, InsiteBus
SCU100
SCU100
Si
Sì
96 (3x32)* 24 (3x8)*
16
EQM16RS485 QA/S4.16.1
16
DA 18 MM PER DISPOSITIVI PRO M E SMISSLINE CON MORSETTI DOPPI Codice METEL Descrizione Max corrente misurabile
EQM64RS485 QA/S4.64.1
64
CMS120PS
CMS-120PS
80 A
CMS121PS
CMS-121PS
40 A
EQM16
QA/S3.16.1
16
CMS122PS
CMS-122PS
20 A
EQM64
QA/S3.64.1
64
DA 18 MM PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN (USO UNIVERSALE) Codice METEL Descrizione
Max corrente misurabile
EQM16KNX
QA/S1.16.1
16
CMS120DR
CMS-120DR
80 A
CMS121DR
CMS-121DR
40 A
CMS122DR
CMS-122DR
20 A
DA 18 MM PER L’INSTALLAZIONE SU CAVO (USO UNIVERSALE) Codice METEL Descrizione
Max corrente misurabile
CMS120CA
CMS-120CA
80 A
CMS121CA
CMS-121CA
40 A
CMS122CA
CMS-122CA
20 A
* Possibilità di collegare un mix di sensori CMS e moduli I/O DM fino ad un massimo di 96 sensori/canali digitali. Ogni modulo DM ha 4 canali digitali
Powered by FlippingBook