Catalogo Generale sfogliabile ABB

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

308

COMANDO E SEGNALAZIONE

309

INDICE

— Pulsanti e spie luminose E210

M093882

M141332

Versione tipo Conf. Contatto (16 A) Tensione LED

Pulsanti E215

Pulsanti luminosi E217

Spie luminose E219

1 NA + 1 NC

1 NA

1 NC

12-48 V c.a./c.c.

60-220 V c.c.

115-250 V c.a.

12-48 V c.a./c.c.

60-220 V c.c.

115-250 V c.a.

115-250 V c.a.

12-48 V c.a./c.c.

110-220 V c.c.

12-48 V c.a.

115-250 V c.a.

415-250 V c.a.

M093881

Grigio

M093893 M093913 M093898 M093903 M093918 M093908 M093928 M093923 M093933

Bianco

Rosso M093882 M093894 M093914 M093899 M093904 M093919 M093909 M093929 M093924 M093934 Verde M093883 M093895 M093915 M093900 M093905 M093920 M093910 M093930 M093925 M093935 Giallo M093884 M093896 M093916 M093901 M093906 M093921 M093911 M093931 M093926 M093936 Nero M093885 Blu M093886 M093897 M093917 M093902 M093907 M093922 M093912 M093932 M093927 M093937

Verde- Rosso

M141334 M141333

M141330

3x Rosso

M141331

3x Verde

Rosso- Giallo- Verde

M141332

Powered by