Catalogo Generale ABB

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

316

INGRESSI - BUILDING AUTOMATION

317

INDICE

— Ingressi

KNXE001

ED 202 7

KNXE0005

Codice METEL

Tipo

Canali

Scansione contatti

Moduli

Montaggio

Tipo di ingresso

KNXE0005

AE/S 4.1.1.3

4

No

4

MDRC

Analogico

— Ingressi Infrastruttura KNX

ED 202 7

AE/A 2.1

2

No

No

Incasso

Analogico

KNXE001

BE/S 4.20.2.1

4

Si

2

MDRC

Binario

KNXE002

BE/S 4.230.2.1

4

No

2

MDRC

Binario

KNXE003

BE/S 8.20.2.1

8

Si

4

MDRC

Binario

KNXE004

BE/S 8.230.2.1

8

No

4

MDRC

Binario

Gli ingressi binari e le interfacce universali ABB i-bus® KNX permettono di integrare sul bus KNX contatti tradizionali o pulsanti da serie civile. Le versioni senza scansione contatti hanno un ampio range di tensione di ingresso 10-230V. Nelle versioni con scansione contatti, invece, la tensione di scansione è fornita dal dispositivo stesso.

— Interfaccia universale Montaggio Incasso

EC 375 2

Codice METEL

Tipo

Canali

Scansione contatti

EC 555 9

US/U 12.2

12

Si

EC 375 2

US/U 2.2

2

Si

EC 376 0

US/U 4.2

4

Si

Per maggiori informazioni consulta i cataloghi dedicati

Range di tensione: 10 - 230 VAC/DC

Powered by