APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
32
QUADRETTI E CONTENITORI - QUADRI E CONTENITORI
33
INDICE
— Calotte da parete IP40
— Accessori Coprimoduli
GRIGIO (RAL 7035)
BIANCO (RAL 9016)
GRIGIO (RAL 7035)
BIANCO (RAL 9016)
12422
1SL2859A00
Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Tipo di montaggio Caratteristiche generali
Gradi di protezione Temperatura di funzionamento Materiale Omologazioni Riferimenti normativi Caratteristiche generali
IP: 40 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico IMQ IEC 60695-2-11; IEC 60670-24;
IP: 40 / IK: 08 / GWT 650°C - 25 °C / + 60 °C Termoplastico Parete
GRIGIO
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
12861
COPRIMODULI 1 MODULO - R7035
12863
COPRIMODULI 4 MODULI - R7035
CALOTTE DA PARETE IP40 - 2M R7035 CALOTTE DA PARETE IP40 - 4M R7035 CALOTTE DA PARETE IP40 - 6M R7035
12422
50x140x65
1SL2857A00
COPRIMODULI 1 MODULO - R9016
12424
95x160x65
1SL2859A00
COPRIMODULI 4 MODULI - R9016
12858
GRUPPO STAFFE FISSAGGIO PARETE
12426
140x160x65
BIANCO
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
CALOTTE DA PARETE IP40 - 2M R9016 CALOTTE DA PARETE IP40 - 4M R9016 CALOTTE DA PARETE IP40 - 6M R9016
1SL2402A00
50x140x65
1SL2404A00
95x160x65
1SL2406A00
140x160x65
Powered by FlippingBook