APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
322
ROOM MASTER - BUILDING AUTOMATION
323
INDICE
— Room master Montaggio MDRC
ED 412 2
KNXD0001
KNXD0002
ED 413 0
Codice METEL Descrizione
Tipo
Ingressi binari
Scenari
Moduli Uscite
0,5 A elettroniche
6A
6A contatto in scambio
16A (10 AX)
20A (16 AX)
— Room master Infrastruttura KNX
ED 412 2
Room master basic
RM/S 1.1
8
10
8
4
3
No
2
1
ED 413 0
Room master premium
RM/S 2.1
18
16
12
4
12 1
1
3
KNXD0001 KNXD0002
Room master Room master
RM/S 3.1 RM/S 4.1
12
16 16
12
No No
No 4
No No
4
8
8
8 No
No
Il Room Master è un dispositivo KNX che combina input ed output in diversa misura per controllare tutte le funzionalità all’interno di una camera, sia essa in una struttura alberghiera, un ospedale, una casa di cura, un residence per studenti. Il Room Master, caratterizzato da una struttura compatta, consente di gestire: • Illuminazione • Riscaldamento/Raffrescamento/Ventilazione • Veneziane/Tapparelle (con la versione RM/S 2.1) • Altri carichi elettrici tramite ulteriori uscite disponibili • L’implementazione di altre funzionalità è sempre disponibile con la gamma di tutti i dispositivi ABB i-bus®KNX
Per maggiori informazioni consulta i cataloghi dedicati
Powered by FlippingBook