APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
326
STRUMENTI DI MISURA E MONITORAGGIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
327
INDICE
— Contatori di energia — Livelli di funzionalità Contatori di energia EQ meters
— Sensori a bobina Rogowski R4M per analizzatori di rete M4M
STEEL
BRONZE
15
SILVER
GOLD
PLATINUM
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Energia attiva
R4M80
Classe 1
Caratteristiche generali
Classe 0.5
Opzionale
Opzionale
Opzionale
Corrente nominale Intervallo di misura senza senza derating
10.000 A
• •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
Uscita a impulsi
Allarme
della classe di precisione Corrente d’inserimento
100 A - 12 kA 10 A
Energia reattiva
Energia apparente
Importazione/esportazione di energia
Codice METEL Descrizione
Diametro (mm)
2/4 (4 tariffa comunicazione)
R4M80
R4M-80
80
Tariffe
4
4
4
R4M200
R4M-200
200
•
•
•
•
Registro di energia azzerabile
I/O fissi
1DI/1DO
2DI/2DO
2DI/2DO
2DI/2DO
I/O configurabili
4
— Contaore elettromeccanici e Centralina di misura della temperatura
Armoniche
2-16th
•
• •
Funzioni dell’orologio*
Funzioni avanzate dell’orologio**
*Controllo della tariffa, valori precedenti, richiesta max/min, registro eventi ** Profili di carico
— Contaore elettromeccanici E 233 Montaggio guida DIN
— Centraline di misura della temperatura TMD Montaggio fronte quadro
— D11 e D13
— Serie A
— Serie B
15
STEEL
STEEL
GOLD
BRONZE
SILVER
PLATINUM
BRONZE
SILVER
Tensione
Tensione
Tensione
220-240 VAC 3x230/400 VAC
57.7...288 VAC 57.7.../100...288 VAC
220-240 VAC 3x230/400 VAC
3x57.7/100....288/500 VAC 3x57.7/100....400/600 VAC
EG 593 6
EG 836 9
D11
A41
B21
Monofase, fino a 40A
Monofase, fino a 80A
Monofase, fino a 65A
D13
A42
B23
Trifase, fino a 65A
Monofase, con CT/VT
Trifase, fino a 65A
A43
B24
Trifase, fino a 80A
Trifase, con CT
Codice METEL
Descrizione
Comunicazione Opzione I/O
Codice METEL Descrizione
A44
Trifase, con CT/VT
EG 593 6
E233 12/48V CA/CC CONTAORE
TMD-4 CENTRALINA CONTROLLO TEMPERATURA
EG 594 4
E233 24V CA CONTAORE
EG 836 9
Modbus RTU 4 uscite allarmi
EG 595 1
E233 230V CA CONTAORE
Powered by FlippingBook