APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
330
CONTROLLO VALVOLE - BUILDING AUTOMATION
331
INDICE
— Controllore per azionamento valvole Montaggio MDRC
— Attuatore per azionamento valvole Montaggio MDRC
— Attuatore di commutazione elettronico Montaggio MDRC
2CDG110216R0011
KNXI001
KNXI0001
Tensione d’uscita (VAC) Corrente nominale (per canale) Corrente di spunto (per canale) Tipo valvole Valvole termoelettriche azionabili per canale Caratteristiche generali
Tensione d’uscita (VAC) Corrente nominale (per canale) Corrente di spunto (per canale) Tipo valvole Valvole termoelettriche azionabili per canale Caratteristiche generali
Tensione d’uscita (VAC/DC) Corrente nominale (per canale) Corrente di spunto (per canale) Tipo valvole Valvole termoelettriche azionabili per canale Caratteristiche generali
24 - 230 250 mA 300 mA Termoelettriche
24 - 230 160 mA (carico resitivo) 300 mA Termoelettriche
24 - 230 1 A (carico resitivo) 8 A Termoelettriche o motorizzate
— Controllo valvole Infrastruttura KNX
3 (230 V), 1 (24 V)
3 (230 V), 1 (24 V)
10 (230 V), 3 (24 V)
Codice
Tipo
Canali Funzionamento manuale
Moduli
Codice
Tipo
Canali Funzionamento manuale
Moduli
Codice
Tipo
Canali Funzionamento manuale
Moduli
I prodotti permettono il controllo degli azionamenti delle valvole negli impianti di riscaldamento e raffrescamento. Ogni singola uscita è protetta da corto circuito e sovraccarico.
2CDG110216R0011
KNXI0001
KNXI001
VC/S 4.1.1
4
No
8
VAA/S 6.230.2.1 6
Si
4
ES/S 4.1.2.1
4
Si
4
2CDG110217R0011
KNXI0002
KNXI0031
VC/S 4.2.1
4
Si
8
VAA/S 12.230.2.1 12
Si
8
ES/S 8.1.2.1
8
Si
8
Per maggiori informazioni consulta i cataloghi dedicati
Powered by FlippingBook