APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
332
FAN COIL - BUILDING AUTOMATION
333
INDICE
— Controllore per fan coil - PWM Montaggio MDRC
— Controllore per fan coil - 0-10 V Montaggio MDRC
— Controllore per fan coil - 0-10 V, PWM Montaggio MDRC
2CDG110209R0011
2CDG110212R0011
2CDG110234R0011
Caratteristiche generali
Controllo valvole a 6 vie Contatto di commutazione Caratteristiche generali
Tipo ventilatore Contatto di commutazione Caratteristiche generali
Tipo ventilatore Ingressi Sistema Moduli
3 velocità (5 A, 230VAC) 4 2 tubi 6
Si 1 x 16 A, 250VAC 4 2 o 4 tubi 6
0-10 V 1 x 16 A, 250VAC 4 2 o 4 tubi 6
— Fan coil Infrastruttura KNX
Ingressi Sistema Moduli
Ingressi Sistema Moduli
VENTILATORE 3 VELOCITÀ (5 A, 230VAC)
Codice
Tipo
Funzionamento manuale
Codice
Tipo
Funzionamento manuale
Codice
Tipo
Funzionamento manuale
Il controllo intelligente degli edifici ABB i-bus® KNX integra il riscaldamento, il condizionamento dell’aria e la ventilazione in un coerente ed efficiente sistema di climatizzazione. I valori di temperatura misurati negli ambienti vengono registrati e trasmessi al sistema di riscaldamento e climatizzazione in modo da produrre una qualità ottimale della temperatura e dell’aria.
2CDG110209R0011
FCC/S 1.4.1.1
No
2CDG110234R0011
2CDG110212R0011
FCC/S 1.5.1.1
No
FCC/S 1.2.1.1
No
2CDG110235R0011
2CDG110213R0011
FCC/S 1.5.2.1
Si
FCC/S 1.2.2.1
Si
— Controllore per fan coil - 2 x PWM Montaggio MDRC
VENTILATORE 0-10 V
— Attuatore per fan coil - 0-10 V Montaggio MDRC
Codice
Tipo
Funzionamento manuale
2CDG110214R0011
FCC/S 1.3.1.1
No
2CDG110215R0011
FCC/S 1.3.2.1
Si
2CDG110210R0011
KNXI0034
Tipo ventilatore Contatto di commutazione Caratteristiche generali
3 velocità (5 A, 230VAC) 1 x 16 A, 250VAC 4 2 o 4 tubi 6
Caratteristiche generali
Tipo ventilatore Moduli
3 velocità (6 A, 250VAC) 4 MDRC
Ingressi Sistema Moduli
Codice
Tipo
Contatto di commutazione
Codice
Tipo
Funzionamento manuale
KNXI0034
FCL/S 1.6.1.1
1 x 16 A, 250VAC
2CDG110210R0011
FCC/S 1.1.1.1
No
Per maggiori informazioni consulta i cataloghi dedicati
KNXI0035
FCL/S 2.6.1.1
2 x 16 A, 250VAC
2CDG110211R0011
FCC/S 1.1.2.1
Si
Powered by FlippingBook