APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
334
STRUMENTI DI MISURA E MONITORAGGIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
335
INDICE
— Sensori di corrente a nucleo chiuso per unità di controllo SCU100 e SCU200
— Sensori di corrente a nucleo aperto per unità di controllo SCU100 e SCU200
— Ausiliario/Segnalazione per unità di controllo SCU100 e SCU200
M141920
CMS120LA
INSSH
Interfaccia comunicazione Precisione c.a. (TA = 25 °C) Precisione c.c. (TA = 25 °C) Caratteristiche generali
Interfaccia comunicazione Tipo di montaggio Caratteristiche generali
Interfaccia comunicazione Precisione c.a. (TA = 25 °C) Precisione c.c. (TA = 25 °C) Caratteristiche generali
InsiteBus ≤ ± 0,5 %
InsiteBus ≤ ± 1 %
InsiteBus Guida DIN
≤ ± 0,7 % (CMS-100xx - CMS-200xx); ≤ ± 1,0 % (CMS-101xx - CMS-201xx); ≤ ± 1,7 % (CMS-102xx - CMS-202xx)
≤ ± 1,2 % (CMS-120xx); ≤ ± 1,4 % (CMS-121xx); ≤ ± 1,8 % (CMS- 122xx)
DA 18 MM PER DISPOSITIVI PRO M E SMISSLINE CON MORSETTI DOPPI Codice METEL Descrizione Max corrente misurabile
DA 18 MM PER DISPOSITIVI PRO M (S200 E SMISSLINE) PER RETROFITTING Codice METEL Descrizione Max corrente misurabile
DA 25 MM PER DISPOSITIVI S800 CON MORSETTI A GABBIA
Codice METEL Descrizione
Max corrente misurabile
Codice METEL Descrizione
M141920
M142664
CMS-100PS
80 A
CMS-200S8
160 A
CMS120LA
CMS-120LA
80 A
INSSH
AUSILIARIO/SEGNALAZIONE SMART INS-S/H
M141921
M142665
CMS-101PS
40 A
CMS-201S8
80 A
CMS121LA
CMS-121LA
40 A
Compatibile con: Intettuttori S200, S300P. Differenziali F200, DS201. AFDDs S-ARC1, DS-ARC1. Sezionatori SD200.
M141922
M142666
CMS-102PS
20 A
CMS-202S8
40 A
CMS122LA
CMS-122LA
20 A
DA 18 MM PER PORTAFUSIBILI E90 PER RETROFITTING
DA 18 MMPER MONTAGGIO SU GUIDA DIN (USO UNIVERSALE) Codice METEL Descrizione Max corrente misurabile
— Cavo piatto per unità di controllo SCU100 e SCU200
DA 25 MM PER IL MONTAGGIO SU CAVO (USO UNIVERSALE)
Codice METEL Descrizione
Max corrente misurabile
Codice METEL Descrizione
Max corrente misurabile
CMS121FH
CMS-121FH
40 A
M142658
M142670
CMS-100DR
80 A
CMS-200CA
160 A
CMS122FH
CMS-122FH
20 A
M142659
M142671
CMS-101DR
40 A
CMS-201CA
80 A
M142660
M142672
CMS-102DR
20 A
CMS-202CA
40 A
DA 18 MM PER DISPOSITIVI PRO M E SMISSLINE CON MORSETTI DOPPI Codice METEL Descrizione Max corrente misurabile
DA 25 MM PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN (USO UNIVERSALE) Codice METEL Descrizione
DA 18 MM PER L’INSTALLAZIONE SU CAVO (USO UNIVERSALE) Codice METEL Descrizione Max corrente misurabile
CMS120PS
CMS-120PS
80 A
CMS121PS
CMS-121PS
40 A
Max corrente misurabile
CMS122PS
CMS-122PS
20 A
M142667
CMS-200DR
160 A
M142661
CMS-100CA
80 A
M142668
CMS-201DR
80 A
M142662
CMS-101CA
40 A
DA 18 MM PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN (USO UNIVERSALE) Codice METEL Descrizione
M142663
M142669
CMS-102CA
20 A
CMS-202DR
40 A
INS102
Max corrente misurabile
Interfaccia comunicazione Caratteristiche generali
DA 18 MM PER DISPOSITIVI S800 CON MORSETTI A GABBIA Codice METEL Descrizione Max corrente misurabile
CMS120DR
CMS-120DR
80 A
InsiteBus
CMS121DR
CMS-121DR
40 A
CMS122DR
CMS-122DR
20 A
Codice METEL Descrizione
M142655
CMS-100S8
80 A
M142656
INS102
CMS-101S8
40 A
CAVO PIATTO 2M INS102
DA 18 MM PER L’INSTALLAZIONE SU CAVO (USO UNIVERSALE) Codice METEL Descrizione
M142657
INS105
CMS-102S8
20 A
CAVO PIATTO 5M INS105
INS110
CAVO PIATTO 10M INS110
Max corrente misurabile
INS130
CAVO PIATTO 30M INS130
CMS120CA
CMS-120CA
80 A
CMS121CA
CMS-121CA
40 A
CMS122CA
CMS-122CA
20 A
Powered by FlippingBook