APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
336
TOUCHSCREEN - BUILDING AUTOMATION
337
INDICE
— IP touch Montaggio Incasso/parete
— RoomTouch® Montaggio Incasso
— SmartTouch 10” Montaggio Incasso/parete
BIANCO NERO
BIANCO
NERO
2TMA130050W0065
2TMA200050W0007
KNXM0009
BIANCO
NERO
Alimentazione ausiliaria (V) Interfaccia con bus KNX Pagine Interfaccia videocitofonia Tipo di montaggio Caratteristiche generali
Alimentazione ausiliaria (V) Interfaccia con bus KNX Pagine Sensore di temperatura Ingresso binario Caratteristiche generali
Caratteristiche generali Alimentazione ausiliaria (V) Interfaccia con bus KNX Pagine Interfaccia videocitofonia Tipo di montaggio
PoE / 24 V Con IPR/S 8 Welcome IP Incasso/parete
24 V Si 6 (vert), 10 (orizz)
20 - 32 VDC Si 25 Welcome M Incasso/parete/tavolo
— Touchscreen Infrastruttura KNX
Si Si Si Incasso
Ingresso analogico Tipo di montaggio
DISPLAY 5” Codice
DISPLAY 7” Codice
DISPLAY 10” Codice
Tipo
Controlli
Colore
Tipo
Connessione Controlli
Colore
Tipo
Controlli
Colore
L’automazione degli Edifici Aumentati non è mai stata così pratica. Gesti intuitivi come usare uno smartphone o un tablet permettono ora un controllo totale dell’abitazione: le luci, le veneziane, il riscaldamento, la musica e molte altre funzioni possono essere gestite individualmente o in scenari. È possibile usare touchscreen dedicati o APP per dispositivi mobili: una libertà senza limiti, che ci si trovi in casa oppure in viaggio.
Bianco cornice acciaio Bianco cornice grafite Bianco cornice oro satinato Bianco cornice oro rosato Nero cornice acciaio Nero cornice grafite Nero cornice oro satinato Nero cornice oro rosato
2TMA200050W0007
2TMA130050W0065
RT/U 30.0.1-811
30
Bianco
H8236-4W WiFi
64
Bianco
2TMA310051W0001
ST/U10.1.1-811
450
2TMA200050B0005
2TMA130050W0067
RT/U 30.0.1-825
30
Nero
H8236-5W Lan
64
Bianco
2TMA310051W0002
ST/U10.2.1-811
450
2TMA130050B0065
H8236-4B WiFi
64
Nero
2TMA130050B0067
H8236-5B Lan
64
Nero
2TMA310051W0003
ST/U10.3.1-811
450
2TMA310051W0004
ST/U10.4.1-811
450
DISPLAY 10” Codice
2TMA310051B0001
ST/U10.1.1-825
450
Tipo
Connessione Controlli
Colore
2TMA130050W0054
H8237-4W WiFi
100
Bianco
2TMA310051B0002
ST/U10.2.1-825
450
2TMA130050W0055
H8237-5W Lan
100
Bianco
2TMA310051B0003
ST/U10.3.1-825
450
2TMA130050B0054
H8237-4B WiFi
100
Nero
2TMA130050B0055
H8237-5B Lan
100
Nero
2TMA310051B0004
ST/U10.4.1-825
450
Per maggiori informazioni consulta i cataloghi dedicati
Powered by FlippingBook