APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
338
STRUMENTI DI MISURA E MONITORAGGIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
339
INDICE
— Multimetri
— Trasformatori amperometrici
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-2 .../5A, a primario passante
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-3 .../5A, a primario passante
— Multimetri trifase D1M Montaggio Guida DIN
— Multimetri trifase M1M Montaggio fronte quadro
D1M15
D1M20LAN
M1M15
M1M20
CT250
CT3300
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Precisione
Precisione
Energia attiva classe 1 (M1M15); classe 0,5s (M1M20) Con TA (... /1A, ... /5A)
Energia attiva classe 1 (D1M15); classe 0,5s (D1M20) Con TA (... /1A, ... /5A)
Inserzione indiretta
Inserzione indiretta
Codice METEL Descrizione
Comunicazione Opzione I/O
Codice METEL Descrizione
Comunicazione Opzione I/O
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
D1M15
M1M15
D1M 15
-
2 uscite digitali
M1M 15
Modbus RTU -
D1M15RS485
M1M15RS485
D1M 15 Modbus
Modbus RTU 2 uscite digitali
M1M 15 Modbus
Modbus RTU -
CT250
CT3300 CT1M-3 300 300
CT1M-2 50 50
1
-
1.5VA 2VA
0,5
5VA 5VA 6.25VA
2 uscite digitali, 2 ingressi digitali 2 uscite digitali, 2 ingressi digitali
M1M20
M1M 20
-
-
CT260
CT3400 CT1M-3 400 400
CT1M-2 60 60
1
-
1.5VA 2VA
0,5
5VA 6.25VA 6.25VA
D1M20LAN
D1M 20 Ethernet
Modbus TCP/IP
M1M20RS485
M1M 20 Modbus Modbus RTU -
CT280
CT3500 CT1M-3 500 500
CT1M-2 80 80
0,5
1VA 2.5VA 3VA
0,5
5VA 6.25VA 7.5VA
D1M20RS485
D1M 20 Modbus
Modbus RTU
2 uscite digitali, 2 ingressi digitali
CT2100
CT3600 CT1M-3 600 600
CT1M-2 100 100
0,5
1.5VA 3.75VA 3.75VA
0,5
5VA 7.5VA 10VA
M1M20IO
M1M 20 I/O
Modbus RTU
CT2150
CT1M-2 150 150
0,5
2.5VA 5VA 5VA
CT2200
CT1M-2 200 200
0,5
3.75VA 5VA 5VA
CT1M-3 Series
CT2250
CT1M-2 250 250
0,5
5VA 5VA 7.5VA
Primario passante
Sezione max (mm)
CT2300
CT1M-2 300 300
0,5
5VA 5VA 7.5VA
CT2400
CT1M-2 400 400
0,5
5VA 5VA 7.5VA
Cavo
26
Barra orizzontale
30x10, 25x15
Barra verticale
-
CT1M-2 Series
Primario passante
Sezione max (mm)
Piedini di montaggio e sistema per l’installazione su cavo/barra sono forniti con il TA. Per il montaggio su guida DIN ordinare l’adattatore CT1M-3 DIN Rail Adapter
Cavo
21
Barra orizzontale
20x10
Barra verticale
-
Piedini di montaggio e sistema per l’installazione su cavo/barra sono forniti con il TA. Per il montaggio su guida DIN ordinare l’adattatore CT1M-2 DIN Rail Adapter
Powered by FlippingBook