APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
34
SYSTEM PRO E POWER - QUADRI E CONTENITORI
35
INDICE
— Traverse - Lamiera zincata
— Ripartitori
— Unifix H
— Unifix L
AD1027
PCRM1988
PBUF0002
ED0025
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm) 1988 x 47.5 x 47.5
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Alimentatore con cavo 4P 100A (L=2500mm) Alimentatore con cavo 4P 100A (L=1500mm)
N.2 traverse in lamiera zincata a tutta altezza L=2000mm
N.2 staffe di fissaggio Unifix alla struttura Telaio con barre 24 moduli DIN L=600mm Modulo alimentatore 4P 400A (per ED2183-ED2191)
AD1027
Ripartitore modulare 4P 160A
80 x 80 x 150
ED0025
1500 x 5 x 5
PCRM1988
PBUF0002
200 x 200 x 190
Ripartitore modulare 4P 125A - 89x93x48mm (LxLxH)
AD1028
105 x 70 x 140
PCRM0188
N.2 traverse in lamiera zincata L=188mm 188 x 47.5 x 47.5
ED0026
1500 x 5 x 5
ED2183
600 x 300 x 105
AD1004
PCRM0288
Ripartitore modulare 4P 125A
101 x 53 x 135
N.2 traverse in lamiera zincata L=288mm 288 x 47.5 x 47.5
ED2944
Barra 100A 4P 12 moduli L=200mm
195 x 72 x 336
ED2209
100 x 100 x 100
Ripartitore modulare 4P 125A - 126x93x48mm (LxLxH) Ripartitore orizzontale 4P 250A per strutture L=600mm Ripartitore orizzontale 4P 250A per strutture L=800mm
PCRM0388
N.2 traverse in lamiera zincata L=388mm 388 x 47.5 x 47.5
AD1029
80 x 80 x 150
ED2951
Barra 100A 4P 18 moduli L=450mm 195 x 72 x 336
PCRM0488
N.2 traverse in lamiera zincata L=488mm 488 x 47.5 x 47.5
ED2531
Modulo base L1 alto 63A
195 x 72 x 336
ED2969
Barra 100A 4P 24 moduli L=600mm 420 x 27 x 445
AD1034
190 x 30 x 430
PCRM0588
N.2 traverse in lamiera zincata L=588mm 588 x 47.5 x 47.5
ED2549
Modulo base L2 alto 63A
195 x 72 x 336
ED2977
Barra 100A 4P 36 moduli L=800mm 190 x 65 x 665
PCRM0688
N.2 traverse in lamiera zincata L=688mm 688 x 47.5 x 47.5
ED2551
Modulo base L1 alto 125A S800
207 x 115 x 250
AD1053
220 x 45 x 635
ED2961
N.10 coperture barre - L=600mm
185 x 63 x 457
PCRM0788
N.2 traverse in lamiera zincata L=788mm 788 x 47.5 x 47.5
ED2552
Modulo base L2 alto 125A S800
207 x 115 x 250
ED2962
N.2 coperture barre L=800mm
185 x 63 x 657
PBRF3453
N.2 staffe di fissaggio AD1034 - AD1053 80 x 80 x 200
PCRM0888
N.2 traverse in lamiera zincata L=888mm 888 x 47.5 x 47.5
ED2553
Modulo base L3 alto 125A S800
107 x 115 x 250
ED3033
N.10 connessioni L1 100A
70 x 72 x 150
PCRM0988
N.2 traverse in lamiera zincata L=988mm 988 x 47.5 x 47.5
ED2554
Modulo base Neutro 125A S800
107 x 115 x 250
ED3041
N.10 connessioni L2 100A
70 x 70 x 150
PCRM0238
N.2 traverse in lamiera zincata L=238mm 238 x 47.5 x 47.5
ED2556
Modulo base L3 alto 63A
195 x 72 x 336
ED3058
N.10 connessioni L3 100A
98 x 83 x 210
Modulo base cavo Neutro alto 40A S800 - L=27mm
PCRM0338
N.2 traverse in lamiera zincata L=338mm 338 x 47.5 x 47.5
ED2560
27 x 98 x 27
ED3066
N.10 connessioni N 100A
70 x 70 x 150
PCRM0438
N.2 traverse in lamiera zincata L=438mm 438 x 47.5 x 47.5
Modulo di parallelo 4P 100A con cavo L=600mm
ED2217
Modulo base L1 alto L2 basso 160A T1
207 x 115 x 250
ED3090
220 x 110 x 330
PCRM0638
N.2 traverse in lamiera zincata L=638mm 638 x 47.5 x 47.5
ED2225
Modulo base L2 alto L1 basso 160A T1
207 x 115 x 250
N.2 traverse in lamiera zincata L=2013mm
ED3103
N.10 moduli unipolari di alimentazione L3 80 x 80 x 150
PCRM2013
2013 x 47.5 x 47.5
Modulo base L3 alto Neutro basso 160A T1 Modulo base Neutro alto L3 basso 160A T1
ED2233
207 x 115 x 250
ED3104
N.10 moduli unipolari di alimentazione N 80 x 80 x 150
ED3102
N.10 moduli unipolari di alimentazione L2 80 x 80 x 150
ED2241
207 x 115 x 250
— Traverse vano cavi per struttura - Lamiera zincata
ED3101
N.10 moduli unipolari di alimentazione L1 80 x 80 x 150
ED2290
Modulo base L1 alto 250A T3
270 x 95 x 318
Alimentatore con cavo 4P 100A (L=350mm)
ED3132
193 x 70 x 337
ED2308
Modulo base L2 alto 250A T3
270 x 95 x 318
ED3272
N.10 connessioni L1-N 40 A
95 x 80 x 210
ED2316
Modulo base L3 alto 250A T3
270 x 95 x 318
ED3280
N.10 connessioni L2-N 40 A
95 x 80 x 210
ED2324
Modulo base Neutro alto 250A T3
270 x 95 x 318
ED3298
N.10 connessioni L3-N 40 A
95 x 85 x 205
Modulo base falso polo per sganciatore differenziale
ED2373
187 x 70 x 338
ED3355
Connessione con 2 conduttori L1/N 40A 10 x 54 x 15
ED2845
Modulo base falso polo per DDA
195 x 72 x 336
Connessione con 4 conduttori L1/L2/ L3/N 40A Modulo di parallelo 4P 100A con cavo L=800mm Modulo di parallelo 4P 100A con cavo L=1500mm
ED3371
10 x 54 x 15
N.2 coperture IP20 (per ED2183-ED2191) L=173mm (10 moduli DIN)
ED2407
187 x 70 x 338
ED3413
10 x 54 x 15
Pannello modulare frontale 300x600mm (HxL) Pannello modulare frontale 300x800mm (HxL)
PPMU3060
543 x 298 x 12
ED3439
10 x 54 x 15
PPMU3080
743 x 298 x 12
PCCM0600
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
N.2 traverse per vano cavi lamiera zincata L=600mm N.2 traverse per vano cavi lamiera zincata L=800mm
PCCM0600
600 x 47.5 x 47.5
PCCM0800
800 x 47.5 x 47.5
Powered by FlippingBook