APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
340
STRUMENTI DI MISURA E MONITORAGGIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
341
INDICE
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-4 .../5A, a primario passante
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-5 .../5A, a primario passante
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-6 .../5A, a primario passante
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-7 .../5A, a primario passante
CT4300
CT51000
CT6250
CT72500
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
CT4300
CT51000 CT1M-5 1000 1000
CT6250
CT72500 CT1M-7 2500 2500
CT1M-4 300 300
0,5
5VA 5VA 5VA
0,5
12.5VA 15VA 20VA
CT1M-6 250 250
0,5
1.5VA 2.5VA 3.75VA
0,5
15VA 15VA 15VA
CT4400
CT6300
CT1M-4 400 400
0,5
5VA 5VA 7.5VA
CT1M-6 300 300
0,5
2.5VA 7.5VA 7.5VA
CT4500
CT6400
CT1M-4 500 500
0,5
5VA 7.5VA 10VA
CT1M-6 400 400
0,5
7.5VA 10VA 10VA
CT1M-5 Series
CT1M-7 Series
CT4600
CT6500
CT1M-4 600 600
0,5
7.5VA 10VA 12.5VA
CT1M-6 500 500
0,5
10VA 10VA 10VA
CT4800
CT6600
CT1M-4 800 800
0,5
10VA 10VA 12.5VA
CT1M-6 600 600
0,5
10VA 12.5VA 12.5VA
Primario passante
Sezione max (mm)
Primario passante
Sezione max (mm)
CT6800
CT1M-6 800 800
0,5
15VA 15VA 15VA
Cavo
41
Cavo
-
CT1M-6 1000 CT1M-6 1200 CT1M-6 1500 CT1M-6 2000
CT61000
1000
0,5
20VA 30VA 20VA
Barra orizzontale
50x10, 40x20, 30x30
Barra orizzontale
CT1M-4 Series
101x56
CT61200
1200
0,5
20VA 30VA 30VA
Barra verticale
-
Barra verticale
-
Primario passante
Sezione max (mm)
Cavo
31
Piedini di montaggio e sistema per l’installazione su cavo/barra sono forniti con il TA. Per il montaggio su guida DIN ordinare l’adattatore CT1M-4/5/6/7 DIN Rail Adapter
Piedini di montaggio e sistema per l’installazione su cavo/barra sono forniti con il TA. Per il montaggio su guida DIN ordinare l’adattatore CT1M-4/5/6/7 DIN Rail Adapter
CT61500
1500
0,5
20VA 30VA 30VA
Barra orizzontale
40x10, 30x20
CT62000
2000 0,5
20VA 30VA 35VA
Barra verticale
40x10, 30x20
Piedini di montaggio e sistema per l’installazione su cavo/barra sono forniti con il TA. Per il montaggio su guida DIN ordinare l’adattatore CT1M-4/5/6/7 DIN Rail Adapter
CT1M-6 Series
Primario passante
Sezione max (mm)
Cavo
65
Barra orizzontale
80x10, 60x30, 50x50
Barra verticale
80x10, 60x30, 50x50
Piedini di montaggio e sistema per l’installazione su cavo/barra sono forniti con il TA. Per il montaggio su guida DIN ordinare l’adattatore CT1M-4/5/6/7 DIN Rail Adapter
Powered by FlippingBook