APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
342
STRUMENTI DI MISURA E MONITORAGGIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
343
INDICE
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-8 .../5A, a primario passante
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-10 .../5A, a primario passante
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-12 .../5A, a primario passante
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-S-30 .../5A, a primario passante
CT123000
CTS30100
CT8600
CT10600
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
CT1M-10 600 CT1M-10 800 CT1M-10 1000 CT1M-10 1200 CT1M-10 1250 CT1M-10 1500 CT1M-10 2000 CT1M-10 2500 CT1M-10 3000 CT1M-10 4000
CT1M-12 3000 CT1M-12 4000 CT1M-12 5000 CT1M-12 6000
CT1M-S-30 100 CT1M-S-30 150 CT1M-S-30 250 CT1M-S-30 400
CT8600
CT1M-8 600 600
0,5
15VA 30VA 35VA
CT10600
CT123000
CTS30100
600
0,5
10VA 15VA 15VA
3000 0,5
30VA 60VA 60VA
100
1
-
1.5VA 3.5VA
CT8800
CT1M-8 800 800
0,5
15VA 45VA 50VA
CT10800
CT124000
CTS30150
800
0,5
15VA 20VA 25VA
4000 0,5
45VA 60VA 60VA
150
1
-
1.75VA 3.75VA
CT1M-8 1000 CT1M-8 1200 CT1M-8 1500 CT1M-8 2000
CT81000
1000
0,5
30VA 60VA 60VA
CT101000
CT125000
CTS30250
1000
0,5
15VA 20VA 25VA
5000 0,5
100VA 100VA 100VA
250
1
-
3.75VA 6.25VA
CT81200
1200
0,5
30VA 60VA 60VA
CT101200
CT126000
CTS30400
1200
0,5
15VA 30VA 30VA
6000 0,5
100VA 100VA 100VA
400
0,5
3.75VA 6.25VA 10VA
CT81500
1500
0,5
60VA 60VA 60VA
CT101250
1250
0,5
15VA 30VA 35VA
CT82000
2000 0,5
60VA 60VA 60VA
CT101500
1500
0,5
20VA 30VA 40VA
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-S-80 .../5A, a primario passante
— Trasformatori Amperometrici - Serie CT1M-S-120 .../5A, a primario passante
CT102000
2000 0,5
45VA 45VA 45VA
CT102500
2500
0,5
45VA 45VA 45VA
CT103000
3000 0,5
60VA 60VA 60VA
CT104000
4000 0,5
60VA 60VA 60VA
CTS80250
CTS120800
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
Codice METEL
Descrizione Corrente nom. prim. (A)
Miglior classe di precisione
Va @ classe 0.5
Va @ classe 1
Va @ classe 3
CT1M-S-80 250 CT1M-S-80 400 CT1M-S-80 500 CT1M-S-80 600 CT1M-S-80 800 CT1M-S-80 1000
CT1M-S-120 800 CT1M-S-120 1200 CT1M-S-120 1500
CTS80250
CTS120800
250
0,5
1VA 2.5VA 3.75VA
800
0,5
7.5VA 10VA 12.5VA
CTS80400
CTS1201200
400
0,5
2.5VA 3.75VA 5VA
1200 0,5
15VA 30VA 45VA
CTS80500
CTS1201500
500
0,5
3.75VA 5VA 7.5VA
1500 0,5
20VA 45VA 60VA
CTS80600
600
0,5
5VA 7.5VA 10VA
CTS80800
800
0,5
7.5VA 10VA 12.5VA
CTS801000
1000 0,5
10VA 15VA 20VA
Powered by FlippingBook