Catalogo Generale sfogliabile ABB

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

344

STRUMENTI DI MISURA E MONITORAGGIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

345

INDICE

— Trasformatori Amperometrici - Serie CTA .../5 A, a primario avvolto con in- serzione su bullone Ø 8mm

— Adattatori per montaggio su guida DIN per serie CT1M 2/3/4/5/6/7

— Trasformatori Amperometrici modulari Serie TRF M .../5 A, a primario passante Montaggio Guida DIN

CT2DIN

EG 289 1

EH 005 0

Codice METEL

Descrizione Corrente nominale primaria (A)

Classe di precisione

Potenza nominale (VA)

Codice METEL

Descrizione Corrente nominale primaria (A)

Classe di precisione

Potenza nominale (VA)

Codice METEL Descrizione

compatibile con

CT2DIN

CT1M-2 DIN Rail Adapter

CT1M-2

CT3DIN

CT1M-3 DIN Rail Adapter

CT1M-3

EH 005 0

EG 289 1

CTA/10

10

0.5

5

TRFM/40

40

3

1

CT1M-4; CT1M-5; CT1M-6; CT1M-7

EH 010 0

EG 290 9

CTA/20

20

0.5

5

TRFM/60

60

1

2

CT4567DIN

CT1M-4/5/6/7 DIN Rail Adapter

EH 019 1

EG 291 7

CTA/25

25

0.5

5

TRFM/100

100

0.5

2

EH 020 9

EG 292 5

CTA/40

40

0.5

5

TRFM/150

150

0.5

3

EH 024 1

EG 293 3

CTA/50

50

0.5

5

TRFM/250

250

0.5

4

EH 025 8

EG 294 1

CTA/60

60

0.5

5

TRFM/400

400

0.5

6

EH 026 6

EG 295 8

CTA/80

80

0.5

5

TRFM/600

600

0.5

8

EH 027 4

CTA/100

100

0.5

5

CTA Primario passante

Sezione max (mm)

Cavo

8

Barra orizzontale

-

Barra verticale

-

Powered by