APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
INFRASTRUTTURA KNX - BUILDING AUTOMATION
350
351
INDICE
— Alimentatore di linea Montaggio MDRC
— Alimentatore di continuità Montaggio MDRC
— Dispositivo di accoppiamento Montaggio MDRC
KNXA0004
2CDG110275R0011
KNXB0001
Tensione di alimentazione Ingresso per batterie Caratteristiche generali
Tensione di alimentazione Ingresso per batterie Caratteristiche generali
Ripetitore di funzione Filtro telegrammi di gruppo: - gruppo principale 0...13: - gruppo principale 14...31: Caratteristiche generali
100 - 240V AC No
100 - 240V AC Si
Si
Gli alimentatori ABB i-bus® KNX offrono una tensione di bus sicura per i dispositivi KNX connessi. Le versioni da 320 e 640 mA sono disponibili anche con funzionalità di diagnosi per il monitoraggio, ad esempio, di tensione e corrente del bus. Gli IP Router permettono l’Integrazione degli impianti KNX con le reti IP, per la visualizzazione, la programmazione o il collegamento rapido alla linea o all’area. Con i gateway è possibile integrare altri protocolli, ad esempio Modbus, nel sistema KNX. — Infrastruttura KNX Alimentatori, accoppiatori, IP Router, interfacce e gateway
Si Si
SENZA FUNZIONE DIAGNOSI Codice Tipologia
Codice
Tipologia
Corrente nominale (A)
Moduli
Corrente nominale (A) Moduli
Codice
Tipologia
Moduli
KNXA0004
SV/S 30.160.1.1
0.16
4
KNXB0001
LK/S 4.2
2
2CDG110275R0011
SU/S 30.640.2
0.64
8
KNXA0005
SV/S 30.320.1.1
0.32
4
KNXA0006
SV/S 30.640.3.1
0.64
4
— IP Interface Montaggio MDRC
— IP Router Montaggio MDRC
CON FUNZIONE DIAGNOSI Codice Tipologia
Corrente nominale (A) Moduli
KNXA0002
SV/S 30.320.2.1
0.32
4
KNXA0003
SV/S 30.640.5.1
0.64
4
KNXB0007
KNXB0008
Connessioni Unicast Tensione alimentazione Server di tunneling Filtro telegrammi di gruppo: - gruppo principale 0...13: - gruppo principale 14...31: Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
10 12-30V DC o POE 5
Server di tunneling Tensione alimentazione
5 12-30V DC o POE
Si Si
Codice
Tipologia
Moduli
KNX Secure
Codice
Tipologia
Moduli
KNX Secure
KNXB0007
KNXB0008
IPR/S 3.1.1
2
No
IPS/S 3.1.1
2
No
2CDG110176R001
2CDG110204R0011
IPR/S 3.5.1
2
Si
IPS/S 3.5.1
2
Si
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Uscita di tensione extra (30 VDC) senza induttanza
Powered by FlippingBook