APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
354
INGRESSI - BUILDING AUTOMATION
355
INDICE
— Ingressi analogici
ED 202 7
KNXE0005
Codice METEL
Tipologia
Descrizione
Moduli
Comandi manuali
Canali
Tipo di montaggio
Vis. stato ingressi
KNX Secure
ED 202 7
AE/A 2.1
Ingresso analogico
No
No
2
Parete
No
No
Gli ingressi binari e le interfacce universali ABB i-bus® KNX permettono di integrare sul bus KNX contatti tradizionali o pulsanti da serie civile. Le versioni senza scansione contatti hanno un ampio range di tensione di ingresso 10-230V. Nelle versioni con scansione contatti, invece, la tensione di scansione è fornita dal dispositivo stesso. — Ingressi Ingressi binari, analogici, interfacce universali e stazioni meteorologiche
KNXE0005
AE/S 4.1.1.3
Ingresso analogico
4
No
4
MDRC
No
No
— Ingressi binari
2CDG110276R0011
2CDG110308R0011
Codice METEL
Tipologia
Descrizione
Comandi manuali
Canali
Moduli
Scansione contatti
Tipo di montaggio
Vis. stato ingressi
KNX Secure
2CDG110308R0011
US/U 2.3
Interfaccia universale
No
2
No
Si
Incasso
No
Si
2CDG110309R0011
US/U 4.3
Interfaccia universale
No
4
No
Si
Incasso
No
Si
EC 555 9
US/U 12.2
Interfaccia universale
No
12
No
Si
Incasso
No
No
Ingresso binario scansione contatti Ingresso binario scansione contatti Ingresso binario scansione contatti
2CDG110276R0011
BE/S 4.20.3.2
Si
4
2
Si
MDRC
Si
Si
2CDG110277R0011
BE/S 10.20.3.2
Si
10
4
Si
MDRC
Si
Si
2CDG110278R0011
BE/S 16.20.3.2
Si
16
6
Si
MDRC
Si
Si
Ingresso binario 10-230V AC/DC Ingresso binario 10-230V AC/DC Ingresso binario 10-230V AC/DC Ingresso binario 10-230V AC/DC Ingresso binario 10-230V AC/DC
2CDG110279R0011
BE/S 4.230.3.2
Si
4
2
No
MDRC
Si
Si
2CDG110280R0011
BE/S 8.230.3.2
Si
8
4
No
MDRC
Si
Si
2CDG110281R0011
BE/S 10.230.3.2
Si
10
4
No
MDRC
Si
Si
2CDG110282R0011
BE/S 12.230.3.2
Si
12
6
No
MDRC
Si
Si
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
2CDG110283R0011
BE/S 16.230.3.2
Si
16
6
No
MDRC
Si
Si
Powered by FlippingBook