APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
358
USCITE - BUILDING AUTOMATION
359
INDICE
— Ingressi/uscite Montaggio MDRC
— Attuatore combinato
2CDG110244R0011
2CKA006152A0042
KNXF0019
Caratteristiche generali
Tensione nominale Tipo carico Comandi manuali Visualizzazione stato uscite Caratteristiche generali
Tensione nominale Tipo carico Comandi manuali
230V AC Standard
230V AC Standard
Si Si
No No No
— Uscite
Visualizzazione stato uscite Misura corrente e potenza
Gli attuatori ABB i-bus® KNX ON/OFF con funzione Energy includono la misurazione di corrente, potenza ed energia per ogni canale o gruppi di canali. Gli attuatori Combinati uniscono le funzionalità di commutazione carichi e di controllo tapparelle, mentre quelli Ingressi/Uscite sono dotati di uscite per la commutazione carichi e di ingressi binari. Gli attuatori per tapparelle e avvolgibili JRA/S consentono di controllare gli oscuranti e stabilire per ogni ambiente le migliori condizioni climatiche. Sono quindi in grado di garantire l’impiego efficiente dei sistemi di riscaldamento/condizionamento, considerando anche la posizione del sole. Attuatori ON/OFF, combinati, ingressi/ uscite, analogici e per tapparelle
Codice METEL
Tipo
Corrente nom. (A)
Moduli Canali Ingressi binari
KNX Secure
Codice METEL
Tipologia
Descrizione
Corrente nom. (A)
Moduli
Canali
Ingressi binari
Tipo di montaggio
Misura corrente e potenza
KNX Secure
KNXF0019
IO/S 4.6.1.1 6
4
4
4
No
2CDG110244R0011
SAH/S 8.6.7.1
Attuatore combinato 6
4
8 o 4
No
MDRC
No
No
KNXF0020 IO/S 8.6.1.1 6
8
8
8
No
2CDG110245R0011
SAH/S 16.6.7.1
Attuatore combinato 6
8
16 o 8
No
MDRC
No
No
2CDG110246R0011
SAH/S 24.6.7.1
Attuatore combinato 6
12
24 o 12
No
MDRC
No
No
2CDG110247R0011
SAH/S 8.10.7.1
Attuatore combinato 10
4
8 o 4
No
MDRC
No
No
2CDG110248R0011
SAH/S 16.10.7.1
Attuatore combinato 10
8
16 o 8
No
MDRC
No
No
2CDG110249R0011
SAH/S 24.10.7.1
Attuatore combinato 10
12
24 o 12
No
MDRC
No
No
2CDG110250R0011
SAH/S 8.16.7.1
Attuatore combinato 16
4
8 o 4
No
MDRC
No
No
2CDG110251R0011
SAH/S 16.16.7.1
Attuatore combinato 16
8
16 o 8
No
MDRC
No
No
2CDG110252R0011
SAH/S 24.16.7.1
Attuatore combinato 16
12
24 o 12
No
MDRC
No
No
2CKA006152A0042
SAH/U 2.16.2
Attuatore combinato 16
No
2 o 1
3
Incasso
No
No
— Attuatore analogico
KNXF0026
Codice METEL
Tipo
Descrizione
Moduli
Canali
Montaggio
KNX Secure
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
KNXF0025
AA/S 4.1.2
Attuatore analogico
4
4
MDRC
No
KNXF0026
AA/A 2.1.2
Attuatore analogico
No
2
Parete
No
Powered by FlippingBook