APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
36
SYSTEM PRO E POWER - QUADRI E CONTENITORI
37
INDICE
— Barre per connessioni di terra Accessori
— Isolatori per barre in rame Accessori
— Guide scorrevoli in alluminio per impieghi
— Supporti inclinati per morsettiere e barre di terra Accessori
universali Accessori
EV1050
EV1113
EV1122
EV1119
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
N.2 supporti inclinati 1 fila di morsetti+terra
N.10 profili in alluminio 30x15x1,8mm L=2000mm
EV1122
N.2 barre 20x5mm forate e filettate L=2000mm N.2 barre 25x5mm forate e filettate L=2000mm N.2 barre 50x5mm forate e filettate L=2000mm
N.50 isolatori esagonali 30x30mm M6 200 x 25 x 200
EV1113
20 x 10 x 210
EV1050
40 x 2010 x 80
EV1119
10 x 20 x 2000
EV1123
N.50 isolatori esagonali 30x30mm M8 200 x 25 x 200
EV1051
N.25 staffe di fissaggio per EV1050
50 x 50 x 100
EV1120
10 x 25 x 2000
EV1125
N.25 isolatori esagonali 36x50mm M8 200 x 50 x 200
EV1121
60 x 60 x 2000
— Isolatori per barre flessibili Accessori
— Supporti per morsettiere e barre di terra Accessori
— Profili per accessori Accessori
— Giunti e compensatori per barre a profilo sagomato e piatte Accessori
EV1110
TS4011
PITH1234
PBMC0003
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
Codice METEL Descrizione
Dimensioni L x H x P (mm)
N.1 isolatore per connessioni XT1/XT2/ XT3/XT4/T4 orizzontale N.1 isolatore per connessioni T5 orizzontale N.1 isolatore per connessioni T7/E1.2 orizzontale/verticale
N°2 squadrette per giunzione barre in orizzontale Connessione tra barre sagomata/ sagomata o sagomata/piatta per 400A/630A/800A Connessione tra barre sagomata/ sagomata o sagomata/piatta per 1000A/1250A/1600A Connessione tra barre sagomata/ sagomata o sagomata/piatta per 2000A/2500A Compensatore per configurazioni con numero di barre per fase >1
EV1110
N.50 supporti inclinati 1 fila di morsetti
160 x 125 x 210
TS4011
N.2 profili EN50024 C30 L=2000mm 50 x 50 x 2000
PITH1234
90 x 157 x 12
PBMC0003
90 x 75 x 55
N.10 supporti inclinati doppia fila di morsetti N.50 supporti inclinati 1 fila di morsetti + terra
TS4013
N.2 profili DIN EN50022 L=2000mm 40 x 2000 x 35
EV1111
200 x 180 x 245
PITH5000
60 x 207 x 12
PFCB4080
100 x 100 x 150
EV1112
160 x 125 x 210
PITE7120
70 x 307 x 12
EV2110
N.10 supporti inclinati 1 fila di morsetti
70 x 250 x 50
PFCB1016
100 x 100 x 150
N.10 supporti inclinati 1 fila di morsetti + terra
EV2112
70 x 250 x 50
PFCB2025
100 x 100 x 150
PFCC0023
110 x 110 x 110
Powered by FlippingBook