APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
360
USCITE - BUILDING AUTOMATION
361
INDICE
— ON/OFF
— Attuatori per tapparelle Montaggio MDRC
2CDG110265R0011
2CKA006151A0280
2CDG110289R0011
2CDG110292R0011
EC 820 7
Tensione nominale Comandi manuali Visualizzazione stato uscite Caratteristiche generali
230V AC Si Si
ON/OFF STANDARD Codice METEL Tipo
Codice METEL
Tipo
Moduli
Canali
Tensione nominale
Comandi manuali
Rilevamento tempo di corsa
Ingressi binari
Posizione di lavoro
Protocollo SMI
KNX Secure
Corrente nominale (A)
Moduli
Canali
Ingressi binari
Rilev. corrente
Tipo carico
Tipo di montaggio
KNX Sceure
2CDG110253R0011 2CDG110254R0011 2CDG110255R0011 2CDG110256R0011 2CDG110257R0011 2CDG110258R0011 2CDG110259R0011 2CDG110260R0011 2CDG110261R0011 2CDG110262R0011 2CDG110263R0011 2CDG110264R0011 2CKA006151A0280
SA/S 2.6.2.2 SA/S 4.6.2.2 SA/S 8.6.2.2 SA/S 12.6.2.2 SA/S 2.10.2.2 SA/S 4.10.2.2 SA/S 8.10.2.2
6 6 6 6
2 4 8
2 4 8
No No No No No No No No No No No No
No No No No No No No No No No No No No
Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
MDRC MDRC MDRC MDRC MDRC MDRC MDRC MDRC MDRC MDRC MDRC MDRC
No No No No No No No No No No No No No
2CDG110284R0011
JRA/S 2.230.2.2 4
2
230V AC Si
No
No
No
No
Si
2CDG110285R0011
JRA/S 4.230.2.2 4
4
230V AC Si
No
No
No
No
Si
2CDG110286R0011
JRA/S 8.230.2.2 8
8
230V AC Si
No
No
No
No
Si
12
12
2CDG110287R0011
JRA/S 12.230.2.2 12
12
230V AC Si
No
No
No
No
Si
10 10 10
2 4 8
2 4 8
2CDG110288R0011
JRA/S 2.230.5.2 4
2
230V AC Si
Si
No
No
No
Si
2CDG110289R0011
JRA/S 4.230.5.2 4
4
230V AC Si
Si
No
No
No
Si
SA/S 12.10.2.2 10
12
12
2CDG110290R0011
JRA/S 8.230.5.2 8
8
230V AC Si
Si
No
No
No
Si
SA/S 2.16.2.2 SA/S 4.16.2.2 SA/S 8.16.2.2
16 16 16
2 4 8
2 4 8
2CDG110291R0011
JRA/S 12.230.5.2 12
12
230V AC Si
Si
No
No
No
Si
2CDG110292R0011
JRA/S 4.230.4.2 6
4
230V AC No
Si
8
No
No
Si
SA/S 12.16.2.2 16
12
12
2CDG110293R0011
JRA/S 8.230.4.2 12
8
230V AC No
Si
16
No
No
Si
SA/U 1.16.2
16
-
1
3
Incasso
2CDG110294R0011
JRA/S 4.230.7.2 8
4
230V AC Si
Si
8
SI
No
Si
2CDG110295R0011
JRA/S 2.24.2.2 4
2
24V DC
Si
No
No
No
No
Si
2CDG110296R0011
JRA/S 4.24.2.2 4
4
24V DC
Si
No
No
No
No
Si
ON/OFF PROFESSIONAL Codice METEL Tipo
2CDG110297R0011
JRA/S 8.24.2.2 8
8
24V DC
Si
No
No
No
No
Si
Corrente nominale (A)
Moduli
Canali
Ingressi binari
Rilev. corrente
Tipo carico
Tipo di montaggio
KNX Sceure
2CDG110298R0011
JRA/S 4.24.5.2 4
4
24V DC
Si
Si
No
No
No
Si
KNXG0011
SJR/S 4.24.2.1
4
4
24V DC
Si
No
No
No
Si
No
Con elevata corrente di picco Con elevata corrente di picco Con elevata corrente di picco Con elevata corrente di picco
2CDG110265R0011
SA/S 2.16.5.2
16/20 A C-Load 2
2
No
No
MDRC
No
EC 820 7
JA/S 4.SMI.1M 4
4
230V AC Si
No
No
No
Si
No
2CDG110266R0011
SA/S 4.16.5.2
16/20 A C-Load 4
4
No
No
MDRC
No
2CDG110267R0011
SA/S 8.16.5.2
16/20 A C-Load 8
8
No
No
MDRC
No
2CDG110268R0011
SA/S 12.16.5.2 16/20 A C-Load 12
12
No
No
MDRC
No
ON/OFF ENERGY Codice METEL
Tipo
Corrente nominale (A)
Moduli
Canali
Ingressi binari
Rilev. corrente
Tipo carico
Tipo di montaggio
KNX Sceure
Con elevata corrente di picco Con elevata corrente di picco Con elevata corrente di picco Con elevata corrente di picco
2CDG110269R0011
SA/S 2.16.6.2
16/20 AX C-Load 2
2
No
Si
MDRC
No
2CDG110270R0011
SA/S 4.16.6.2
16/20 AX C-Load 4
4
No
Si
MDRC
No
2CDG110271R0011
SA/S 8.16.6.2
16/20 AX C-Load 8
8
No
Si
MDRC
No
2CDG110272R0011
SA/S 12.16.6.2 16/20 AX C-Load 12
12
No
Si
MDRC
No
Powered by FlippingBook