Catalogo Generale sfogliabile ABB

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

362

MULTIFUNCTION ROOM AUTOMATION - BUILDING AUTOMATION

363

INDICE

— Room master Montaggio MDRC

ED 412 2

KNXD0001

KNXD0002

ED 413 0

Codice METEL Descrizione

Tipo

Moduli

Ingressi binari

Scenari Uscite

0,5 A elettroniche

6A

6A contatto in scambio

16A (10 AX)

20A (16 AX)

— Multifunction Room

ED 412 2 ED 413 0

Room master basic

RM/S 1.1

8

8

10

4

3

No

2

1

Room master premium RM/S 2.1

12

18

16

4

12 1

1

3

Automation Room master

KNXD0001 KNXD0002

Room master

RM/S 3.1

12

12

16

No

No 4

No

4

Room master

RM/S 4.1

8

8

16

No

8 No

No

No

Il Room Master è un dispositivo KNX che combina input ed output in diversa misura per controllare tutte le funzionalità all’interno di una camera, sia essa in una struttura alberghiera, un ospedale, una casa di cura, un residence per studenti. Il Room Master, caratterizzato da una struttura compatta, consente di gestire: • Illuminazione • Riscaldamento/Raffrescamento/Ventilazione • Veneziane/Tapparelle (con la versione RM/S 2.1) • Altri carichi elettrici tramite ulteriori uscite disponibili • L’implementazione di altre funzionalità è sempre disponibile con la gamma di tutti i dispositivi ABB i-bus®KNX

Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato

Powered by