APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
REGOLAZIONE E CONTROLLO DELL’ILLUMINAZIONE - BUILDING AUTOMATION
364
365
INDICE
— Rilevatore di presenza Montaggio Parete o incasso
KNXH0050
KNXH0053
Rilevamento presenza con 2 livelli di spegnimento Interruttore luce costante Caratteristiche generali
Si Si
I sensori di presenza e movimento ABB i-bus® KNX permettono di controllare l’illuminazione degli ambienti in funzione della presenza delle persone e del livello di luminosità. I gateway DALI, invece, agiscono da interfaccia tra l’installazione KNX e il sistema di controllo dell’illuminazione DALI, combinando i due più importanti standard di automazione degli edifici. — Regolazione e controllo dell’illuminazione Gateway DALI, dimmer universali e rilevatori di presenza
Codice
Tipo
Canali
Dimensioni campo rilevamento
Basic
Premium*
Colore
KNXH0050
6131/30-183-500
2
Argento
KNXH0049
6131/30-24-500
2
Bianco
Circolare, diametro 8 m (altezza montaggio 2,5m)
KNXH0052
6131/31-183-500
4
Argento
KNXH0051
6131/31-24-500
4
Bianco
MINI Codice
Tipo
Canali
Dimensioni campo rilevamento
Basic
Premium*
Colore
KNXH0046
6131/20-183-500
2
Argento
KNXH0045
6131/20-24-500
2
Bianco
Circolare, diametro 5 m (altezza montaggio 2,5m)
KNXH0048
6131/21-183-500
4
Argento
KNXH0047
6131/21-24-500
4
Bianco
CORRIDOIO Codice
Tipo
Canali
Dimensioni campo rilevamento
Basic
Premium*
Colore
KNXH0080
6131/50-183-500
2
Argento
KNXH0079
6131/50-24-500
2
Bianco
Rettangolare, 18 x 2,5m e 24 x 2,5m (altezza montaggio 2,5m)
KNXH0082
6131/51-183-500
4
Argento
KNXH0081
6131/51-24-500
4
Bianco
SKY Codice
Tipo
Canali
Dimensioni campo rilevamento
Colore
Circolare, diametro 18 m (altezza montaggio 6m)
KNXH0053
6131/40-24-500
2
Bianco
Per maggiori informazioni consulta i cataloghi dedicati consulta il catalogo dedicato
* Regolazione costante luminosità, Controllo del sistema HVAC, Funzioni logiche
Powered by FlippingBook