APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
REGOLAZIONE E CONTROLLO DELL’ILLUMINAZIONE - BUILDING AUTOMATION
366
367
INDICE
— Gateway DALI
— Dimmer universali Montaggio MDRC
EC 428 9
KNXH0083
2CDG110273R0011
2CKA006197A0047
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Tensione nominale Comandi manuali
Tensione nominale Comandi manuali
100-240V AC Si
110-230V AC Si
8 CANALI Codice METEL
Tipo
Moduli
Uscite Partecipanti DALI
Gruppi DALI
Ingressi per sensore di lum. LF/U 2.1
Supporto lampade DT1
Supporto lampade DT8
Tipo di montaggio
Codice METEL
Tipo
Moduli
Canali
Carico massimo per canale
Ragg. canali per incremento carico
Lampade dimmerabili
2CKA006197A0047
UD/S 4.210.2.1
6
4
4 x 210W (1 x 600W)
Si
EC 428 9
DG/S 8.1
6
8
8x16
No
No
No
No
MDRC
Lampade a incandescenza, alogene, LEDi retrofit a 230V; lampade alogene a bassa tensione
2CKA006197A0049
UD/S 6.210.2.1
8
6
6 x 210W (1 x 800W)
Si
2CKA006197A0053
UD/S 2.315.2.1
4
2
2 x 315W (1 x 500W)
Si
2CKA006197A0057
UD/S 4.315.2.1
8
4
4 x 315W (2 x 500W)
Si
BASIC Codice METEL
2CKA006197A0061
UD/S 6.315.2.1
12
6
6 x 315W (2 x 700W o 3 x 500W)
Si
Tipo
Moduli
Uscite Partecipanti DALI
Gruppi DALI
Ingressi per sensore di lum. LF/U 2.1
Supporto lampade DT1
Supporto lampade DT8
Tipo di montaggio
KNXH0083
DG/S 1.64.1.1
4
1
64
16
No
Si
No
MDRC
KNXH0084
DG/S 2.64.1.1
4
2
2x64
2x16
No
Si
No
MDRC
PREMIUM Codice METEL
Tipo
Moduli
Uscite Partecipanti DALI
Gruppi DALI
Ingressi per sensore di lum. LF/U 2.1
Supporto lampade DT1
Supporto lampade DT8
Tipo di montaggio
2CDG110273R0011
DG/S 1.64.5.1
4
1
64
16
No
Si
Si
MDRC
2CDG110274R0011
DG/S 2.64.5.1
4
2
2 x 64
2 x 16 No
Si
Si
MDRC
REGOLATORE DI LUMINOSITÀ DALI Codice METEL Tipo Moduli
Uscite Partecipanti DALI
Gruppi DALI
Ingressi per sensore di lum. LF/U 2.1
Supporto lampade DT1
Supporto lampade DT8
Tipo di montaggio
KNXH001
DLR/S 8.16.1M 6
1
64
16
8
No
No
MDRC
KNXH0038
DLR/A 4.8.11
-
1
64
8
4
No
No
Parete
Powered by FlippingBook