APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
368
RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E COND. DELL’ARIA - BUILDING AUTOMATION
369
INDICE
— Attuatori per fan coil Montaggio MDRC
— Controllori per fan coil Montaggio MDRC
KNXI0034
2CDG110209R0011
Algoritmo per il controllo della temperatura ambiente integrato Comandi manuali Ingressi binari Caratteristiche generali
Algoritmo per il controllo della temperatura ambiente integrato Caratteristiche generali
Si
No No No
— Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria
Codice Tipo
Moduli Uscite relè
Uscite valvola Uscite
Codice METEL
Tipo
Moduli
Ingressi binari
Comandi manuali
Uscite relè Uscite valvola
Uscite ventilatore
ventilatore
1 valv. termoelettrica (PWM), in alternativa a uscita relè 2 valv. termoelettriche (PWM), in alternativa a uscita relè
2 valv. termoelettriche (PWM) o 1 valv. motorizzata (3 punti) 2 valv. termoelettriche (PWM) o 1 valv. motorizzata (3 punti)
2CDG110210R0011
FCC/S 1.1.1.1
6
4
No
1 da 16A
1 uscita 3 relè
KNXI0034 FCL/S 1.6.1.1 4
1 da 6A
1 uscita 3 relè
2CDG110211R0011
FCC/S 1.1.2.1
6
4
Si
1 da 16A
1 uscita 3 relè
2CDG110212R0011
FCC/S 1.2.1.1
6
4
No
1 da 16A
2 valv. analogiche (0-10V) o 1 valv. a 6 vie 1 uscita 3 relè
Attuatori e controllori per fancoil e per azionamento valvole, termostati
2CDG110213R0011
FCC/S 1.2.2.1 6
4
Si
1 da 16A
2 valv. analogiche (0-10V) o 1 valv. a 6 vie 1 uscita 3 relè
2 uscite 3 relè
KNXI0035
FCL/S 2.6.1.1 4
2 da 6A
2CDG110214R0011
FCC/S 1.3.1.1
6
4
No
1 da 16A
2 valv. analogiche (0-10V) o 1 valv. a 6 vie 1 analogica (0-10V)
2CDG110215R0011
FCC/S 1.3.2.1 6
4
Si
1 da 16A
2 valv. analogiche (0-10V) o 1 valv. a 6 vie 1 analogica (0-10V)
2CDG110209R0011
FCC/S 1.4.1.1 6
4
No
No
1 valv. termoelettrica (PWM)
1 uscita 3 relè
2 valv. termoelettriche (PWM) o 1 valv. motorizzata (3 punti) 2 valv. termoelettriche (PWM) o 1 valv. motorizzata (3 punti)
2CDG110234R0011
FCC/S 1.5.1.1 6
4
No
1 da 16A
1 analogica (0-10V)
2CDG110235R0011
FCC/S 1.5.2.1 6
4
Si
1 da 16A
1 analogica (0-10V)
Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione automatizzati: tutte le funzioni HVAC integrate in un’unica soluzione basata sul sistema KNX. Un importante passo per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi operativi.
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook