APPARECCHI E SISTEMI PER RESIDENZIALE
372
ZENIT KNX - SERIE CIVILI
373
INDICE
— Cover Finitura in termoplastico
— Tasca porta
— Modulo ingresso 1M
2CSY244490R1012
2CSY244340R5200
Z1801BL
SENZA SIMBOLO
Clima perfetto. La perfetta stanza dell’hotel non è mai troppo calda, né troppo fredda ed è sempre piena di aria fresca, per stimolare tutti i sensi. La tecnologia invisibile, cioè ABB i-bus® KNX, rende possibile tutto questo. Tutti possono gestirla con facilità grazie al termostato dal chiaro design. Si può controllare il riscaldamento, la ventilazione e la climatizzazione con un semplice tocco del dito e uno sguardo al display – è facilissimo. — Zenit KNX Lo stile parla in prima persona
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Moduli
2CSY244490R1012
RS/U 1.1 1 INTERRUTTORE
2CSY244340R5200
TH/U 1.1.ZW TASCA PORTA TRANSP. ZENIT
1
2
Z1801BB Z1801BL Z1801AA Z1801AN
Z1811BB Z1811BL Z1811AA Z1811AN
Bianco
— Modulo ingressi 2M
— Modulo misto ingressi/uscite e attuatore tapparelle
Antracite
CON SIMBOLO ON/OFF FINITURA IN TERMOPLASTICO
Codice METEL
Moduli
1
2
Z1804BB Z1804BL Z1808BB Z1808BL Z1804AA Z1804AN Z1808AA Z1808AN
Z1814BB Z1814BL
Bianco
Z1814AA Z1814AN
Antracite
2CSY247450R1003
2CSY249580R1103
CON SIMBOLO TAPPARELLA FINITURA IN TERMOPLASTICO
Codice METEL
Moduli
1
2
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Moduli
Z1802BB Z1802BL Z1802AA Z1802AN
Z1813BB Z1813BL Z1813AA Z1813AN
2CSY249580R1103
2CSY247450R1003
RA/U 1.16.1 ATTUAT. USC. 1 CAN.16A,2 INT.
RS/U 2.1 MOD. ING. BIN. 2 CAN., 2 INT.
1
Bianco
2CSY242150R1106
RA/U 2.8.1 ATTUAT. USC. 2 CAN. 8A,2 INT.
Antracite
2CSY247240R1105
RB/U 1.1 1 ATTUATORE TAPP., 1 INT., BIA.
CON SIMBOLO DIMMER FINITURA IN TERMOPLASTICO
Codice METEL
Moduli
RIFERIMENTI NORMATIVI
1
2
IEC 62271- 200
Z1805BB Z1805BL Z1809BB Z1809BL Z1805AA Z1805AN Z1809AA Z1809AN
CEI 0-16
Z1809BB Z1809BL
Bianco
Z1815AA Z1815AN
Antracite
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook