Catalogo Generale sfogliabile ABB

APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA

374

BUILDING AUTOMATION

375

INDICE

— RoomTouch® Display 5” Montaggio Incasso

— RoomTouch® Display 4” Montaggio Incasso

BIANCO

NERO

BIANCO

NERO

2TMA200050W0007

2TMA310011W0001

Alimentazione ausiliaria Ingressi binari Ingresso sensore temp. esterno Installazione Interfaccia con bus KNX Interfaccia videocitofonia KNX Secure Controlli Pagine Sensori di temperatura prossimità e luminosità WiFi Caratteristiche generali

Caratteristiche generali

Alimentazione ausiliaria Ingressi binari Ingresso sensore temp. esterno Installazione Interfaccia con bus KNX Interfaccia videocitofonia KNX Secure Controlli Pagine Sensori di temperatura prossimità e luminosità WiFi

20-32V DC Si Si Orizzontale/Verticale Morsetto TP

20-32V DC Si Si, in alternativa ad ingresso binario

Orizzontale Morsetto TP No Si

No No 30 6 (vert), 10 (orizz)

12 12

Si No

Si No

Codice

Tipo

Colore

Codice

Tipo

Colore

2TMA200050W0007

2TMA310011W0001

RT/U 30.0.1-811

Bianco

RT/U12.86.1-811

Bianco

2TMA200050B0005

2TMA310011B0003

RT/U 30.0.1-825

Nero

RT/U12.86.1-825

Nero

Powered by