APPARECCHI E SISTEMI PER RESIDENZIALE
378
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
379
INDICE
— SN201 L Interruttori automatici
— S202L Interruttori automatici
— S201L NA Interruttori automatici
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Tensione nominale Ue (V c.a.)
Tensione nominale Ue (V c.a.)
Tensione nominale Ue (V c.a.)
230
230/400
230/400
Frequenza nominale (Hz)
Frequenza nominale (Hz)
Frequenza nominale (Hz)
50 / 60
50 / 60
50 / 60
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
Potere di cortocircuito estremo Icu (kA)
Potere di cortocircuito estremo Icu (kA)
4.5
6
6
Potere di cortocircuito estremo Icu (kA)
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
Potere di cortocircuito nominale Icn (kA)
6
4.5
4.5
Grado IP (morsetti/altre zone)
Grado IP (morsetti/altre zone)
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP20
IP20
IP20
Classe di limitazione (CEI EN 60898)
Classe di limitazione (CEI EN 60898)
Classe di limitazione (CEI EN 60898)
3
3
3
— Interruttori magnetotermici
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
0.75 ... 25 / 0.75 ... 16
0.75 ... 25 / 0.75 ... 16
0 ... 16 / 0 ... 10
Progettati per garantire la massima protezione
Gli interruttori magnetotermici garantiscono la sicurezza dell’impianto elettrico in diverse applicazioni. Ogni interruttore magnetotermico dispone di due diversi meccanismi di intervento: l’intervento termico per la protezione dai sovraccarichi e l’intervento magnetico per la protezione da cortocircuito.
— Vantaggi principali
1P+N
2 P
1P+N
Curva magnetica
C
Curva magnetica
C
Curva magnetica
C
•
Gamma ampia e completa di interruttori magnetotermici per diverse applicazioni e per il mercato residenziale, industriale e terziario Risparmio di tempo e spazio nell’installazione
6
6
6
SN201LC6
S598446
S598354
In (A) a 30°C
In (A) a 30°C
In (A) a 30°C
10
10
10
SN201LC10
S598460
S598378
16
16
16
SN201LC16
S598484
S598392
•
20
20
SN201LC20
S598491
•
Altissima qualità certificata
25
25
SN201LC25
S598507
32
32
SN201LC32
S598514
40
S598521
RIFERIMENTI NORMATIVI
IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Powered by FlippingBook