APPARECCHI E SISTEMI PER RESIDENZIALE
380
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PER USO RESIDENZIALE
381
INDICE
— F200 Interruttori differenziali puri 2P
— DS201 L H (4,5 kA) Magnetotermici differenziali 1P+N, 2 Moduli
— DS301C L (4,5 kA) Magnetotermici differenziali 1P+N, 1 Modulo
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Caratteristiche generali
Tensione nominale Ue (Vac)
Tensione nominale Ue (Vac)
Tensione nominale Ue (Vac)
230/400 c.a
230/400 c.a
230/400 c.a
Tensione di isolamento nominale Ui secondo IEC/EN 60664-1 (V)
Tensione di isolamento nominale Ui secondo IEC/EN 60664-1 (V)
Tensione di isolamento nominale Ui secondo IEC/EN 60664-1 (V)
500 c.a.
500 c.a.
500 c.a.
I dispositivi differenziali proteggono le persone da contatti indiretti in accordo con la norma IEC/EN 61008 o IEC/EN 61009. ABB offre tutte le tipologie di dispositivi differenziali: interruttori differenziali con e senza protezione da sovracorrente, interruttori magnetotermici differenziali, blocchi differenziali e relè differenziali per montaggio su guida DIN o fronte quadro. L’obiettivo è di offrire una soluzione per qualunque tipo di applicazione in ambito residenziale, commerciale e industriale. — Interruttori differenziali per uso residenziale Protezione completa per ogni applicazione
Frequenza nominale (Hz)
Frequenza nominale (Hz)
Frequenza nominale (Hz)
50-60
50-60
50-60
Grado IP (morsetti/altre zone)
Grado IP (morsetti/altre zone)
Grado IP (morsetti/altre zone)
IP4X-IP2X
IP4X-IP2X
IP4X-IP2X
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
Sezione massima cavo flessibile/rigido (mm2)
25
25
25
— Vantaggi principali
F202
DS201 L H
DS301C L
A Selettivo
Curva
C
Curva
C
•
Indicatore blu per identificare facilmente i guasti differenziali, riducendo i tempi di ripristino Installazione semplice con possibilità di alimentazione sia dall’alto che dal basso Anticontraffazione, grazie alla tag RFID che identifica e autentica il prodotto Descrizione, codice EAN e schema elettrico serigrafati a laser sul prodotto per garantire leggibilità nel tempo
Tipo
AC
A
A APR
F
Tipo
AC
A
F
Tipo
A
Idn (mA) In (A)
Idn (mA) In (A)
Idn (mA) In (A)
25
F427800 F427825 F427851 F202F2530 F202F2530
•
6
6
DS201LHC6AC30
DS301CLC6A30
30
40
F427801 F427826 F427852 F202F4030 F202F4030
10
10
DS201LHC10AC30 DS201LHC10A30 DS201LHC10F30
DS301CLC10A30
63
F427802 F427827 F427853 F202F6330 F202F6330
•
30
16
16
DS201LHC16AC30 DS201LHC16A30 DS201LHC16F30
DS301CLC16A30
30
20
20
DS201LHC20AC30
DS301CLC20A30
•
25
25
DS201LHC25AC30
DS201LHC25F30
32
DS201LHC32AC30
40
DS201LHC40AC30
RIFERIMENTI NORMATIVI
EN 61851-1
Per maggiori informazioni consulta il catalogo dedicato
Per gli accessori F200 si rimanda a pagina 246 del Catalogo
Non accessoriabili
Powered by FlippingBook