GRUPPI DI CONTINUITÀ
386
UPS DI BASSA POTENZA
387
INDICE
— PowerValue 11 LI Up UPS monofase line interactive a onda approssimata
— PowerValue 11T G2 (CEI 0-16) UPS monofase CEI-016
4NWP100170R0001
4NWP100160R0005
Codice METEL
Descrizione
Potenza (VA/W)
Autonomia
Dimensioni L x H x P (mm)
Peso (kg)
Codice METEL
Descrizione
Potenza kVA
Dimensioni L x H x P (mm)
Peso (kg)
Massimo carico applicabile per garantire 60 minuti di backup (W) *
Tipica
CoC ANIE
4NWP100170R0001 UPS PowerValue 11LI Up 600 VA / 360 W
600/360
1’55’’
6’
122x160x315 4.1
4NWP100160R0005
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B CEI-016
1
144 x 228 x 356
9,2
105
4NWP100171R0001
UPS PowerValue 11LI Up 800 VA / 480 W
800/480
1’27’’
2’35’’
122x160x315 4.7
4NWP100161R0005
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B CEI-016
2
190 x 327 x 399
9,2
210
4NWP100172R0001 UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA / 600 W
1000/600
3’17’’
5’10’’
145x190x335 7.5
4NWP100162R0005
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B CEI-016
3
190 x 327 x 399
9,2
315
4NWP100173R0001 UPS PowerValue 11LI Up 1500 VA / 900 W
1500/900
4’10’’
6’40’’
145x190x335 9.8
4NWP100174R0001 UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA / 1200 W
2000/1200 2’24’’
3’45’’
145x190x335 10.7
— Power Value 11 PRO UPS monofase line interactive a onda sinusoidale pura
4NWP100175R0001
Codice METEL
Descrizione
Potenza (VA/W)
Autonomia
Dimensioni L x H x P (mm)
Peso (kg)
Tipica
CoC ANIE
4NWP100175R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 600 VA / 360 W
600/360
3’30’’
6’
100x142x330 6
4NWP100176R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 800 VA / 480 W
800/480
2’30’’
5’
100x142x330 6.6
4NWP100177R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 1000 VA / 700 W
1000/700
5’51’’
8’06’’
8
4NWP100178R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 1500 VA / 1050 W
1500/1050 5’08’’
6’33’’
11.1
4NWP100179R0001 UPS PowerValue 11LI Pro 2000 VA / 1400 W
2000/1400 3’01’’
5’57’’
11.9
* Autonomia limitata a 60 minuti da impostazione di fabbrica, non modificabile. È possibile un avvio a freddo dell’UPS che funzionerà in modalità batteria per ulteriori 5 minuti, con carico massimo applicabile pari al 20% della potenza nominale.
Powered by FlippingBook