GRUPPI DI CONTINUITÀ
388
UPS DI BASSA POTENZA
389
INDICE
— PowerValue 11T G2 1-10k kVA UPS monofase online con batterie incluse
— PowerValue 11T G2 1-10k kVA UPS monofase online con caricabatterie maggiorato
4NWP100160R0001
4NWP100160R0002
UPS
Modulo batteria esterna (EBM)
Numero articolo
Potenza (VA/W)
Autonomia a % del carico
Dimensioni L x H x P (mm)
Peso (kg)
UPS
Modulo batteria esterna (EBM)
Numero articolo
Potenza (VA/W)
Autonomia a % del carico
Dimensioni L x H x P (mm)
Peso (kg)
25% 50% 75% 100% CoC ANIE
25% 50% 75% 100% CoC ANIE
PowerValue 1T G2 1kVA B
PowerValue 11T G2 1kVA S
4NWP100160R0001
4NWP100160R0002
1000/900 27’
13’30’’
8’30’’
5’
9’
144x228x356 9.3
1000/900 -
-
-
-
-
102x228x346 3.8
+ + + +
4NWP100165R0001 2x4NWP100165R0001 3x4NWP100165R0001 4x4NWP100165R0001
+ + + +
4NWP100165R0001 2x4NWP100165R0001 3x4NWP100165R0001 4x4NWP100165R0001
EBM 11T G2 1kVA 2xEBM 11T G2 1kVA 3xEBM 11T G2 1kVA 4xEBM 11T G2 1kVA
1000/900 2h15’ 1000/900 4h35’ 1000/900 7h05’ 1000/900 9h40’
1h05’ 2h10’ 3h20’ 4h35’
35’
23’ 52’
44'
EBM 11T G2 1kVA 2xEBM 11T G2 1kVA 3xEBM 11T G2 1kVA 4xEBM 11T G2 1kVA
1000/900 1h35’ 1000/900 3h10' 1000/900 4h45’ 1000/900 6h20’
48’
27’
17’
30'
1h20’
1h34' 2h32' 3h37'
1h40’ 2h35’ 3h15’
1h08’ 1h40’ 2h20’
48’ 70’
1h16' 2h12’ 3h15’
144x228x356 /pz
18,4 /pz
144x228x356 /pz
18,4 /pz
2h
1h25’
2h50’
2h
100’
PowerValue 11T G2 2kVA B
PowerValue 11T G2 2kVA S
4NWP100161R0001
4NWP100161R0002
2000/1800 28’
14’
9’
5’30’’
10'
190x327x399 17.2
2000/1800 -
-
-
-
-
102x327x390 6.0
+ + + +
4NWP100166R0001 2x4NWP100166R0001 3x4NWP100166R0001 4x4NWP100166R0001
+ + + +
4NWP100166R0001 2x4NWP100166R0001 3x4NWP100166R0001 4x4NWP100166R0001
EBM 11T G2 2kVA 2xEBM 11T G2 2kVA 3xEBM 11T G2 2kVA 4xEBM 11T G2 2kVA
2000/1800 2h25’ 2000/1800 4h40’ 2000/1800 7h05’
1h08’ 2h15’ 3h30’
38’
25’ 55’
46'
EBM 11T G2 2kVA 2xEBM 11T G2 2kVA 3xEBM 11T G2 2kVA 4xEBM 11T G2 2kVA
2000/1800 1h45’ 2000/1800 3h30’ 2000/1800 5h15’ 2000/1800 6h50’
48’
28’
18’ 50’
31’
1h25’ 2h10’
1h39' 2h41' 3h50'
1h50’ 2h45’ 3h30’
1h10’ 1h50’ 2h30’
1h21’ 2h20' 3h26'
190x327x399 /pz
36,2 /pz
190x327x399 /pz
36,2 /pz
1h30’ 2h05’
1h20’ 1h50’
2000/1800 10h 4h50’
3h
PowerValue 11T G2 3kVA B
PowerValue 11T G2 3kVA S
4NWP100162R0001
4NWP100162R0002
3000/2700 29’30’’ 14’
9’
5’30’’
10'
190x327x399 22.2
3000/2700 -
-
-
-
-
102x327x390 6.0
+ + + +
4NWP100167R0001 2x4NWP100167R0001 3x4NWP100167R0001 4x4NWP100167R0001
+ + + +
4NWP100167R0001 2x4NWP100167R0001 3x4NWP100167R0001 4x4NWP100167R0001
EBM 11T G2 3kVA 2xEBM 11T G2 3kVA 3xEBM 11T G2 3kVA 4xEBM 11T G2 3kVA
3000/2700 1h45' 3000/2700 3h15’ 3000/2700 4h55’ 3000/2700 6h45’
45’
25’ 53’
16’30’’
32'
EBM 11T G2 3kVA 2xEBM 11T G2 3kVA 3xEBM 11T G2 3kVA 4xEBM 11T G2 3kVA
3000/2700 1h05' 3000/2700 2h10' 3000/2700 3h10' 3000/2700 4h10'
28’
16’ 45’
10’30’’
18' 47'
1h30’ 2h15’ 3h05’
35’ 55’
1h04' 1h40' 2h21'
1h10’ 1h50’ 2h20’
28’ 50’
190x327x399 /pz
36,2 /pz
190x327x399 /pz
36,2 /pz
1h25’ 1h55’
1h12’ 1h40’
1h22'
1h20’
1h10’
2h
PowerValue 11T G2 6kVA B
PowerValue 11T G2 6kVA S
4NWP100163R0001
4NWP100163R0003
6000/6000 29’
14’
7’30” 5’30”
9'
225x589x452 53.2
6000/6000 -
-
-
-
-
225x352x452 14.0
+ + + +
4NWP100168R0001 2x4NWP100168R0001 3x4NWP100168R0001 4x4NWP100168R0001
+ + + +
4NWP100168R0002 2x4NWP100168R0002 3x4NWP100168R0002 4x4NWP100168R0002
EBM 11T G2 6-10kVA(16x9) 2xEBM 11T G2 6-10kVA(16x9) 3xEBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 4xEBM 11T G2 6-10kVA (16x9)
6000/6000 2h09’ 6000/6000 4h19’ 6000/6000 6h50’ 6000/6000 9h38’
1h04’ 2h09’ 3h24’ 4h47’
34’
25’ 50’
40'
EBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9)
6000/6000 2h13' 6000/6000 5h58'
49’
27’
18’ 49’
32'44''
1h08’ 1h47’ 2h31’
1h21' 2h08'
2h13’
1h14’ 2h13’ 3h20’
1h28' 2h37' 3h57'
225x589x452 /pz
95,2 /pz
225x589x452 /pz
115,6 /pz
1h19’ 1h51’
6000/6000 10h40' 3h57’ 6000/6000 16h06' 5h58’
1h28’ 2h13’
3h
PowerValue 11T G2 6kVA B2
PowerValue 11T G2 10kVA S
4NWP100163R0002
4NWP100164R0003
6000/6000 39’
19’
10’
7’30’’
12'
225x589x452 62.4
10000/10000 -
-
-
-
-
225x352x452 16
+ + + +
4NWP100168R0002 2x4NWP100168R0002 3x4NWP100168R0002 4x4NWP100168R0002
+ + + +
4NWP100168R0002 2x4NWP100168R0002 3x4NWP100168R0002 4x4NWP100168R0002
EBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9)
6000/6000 2h55’ 6000/6000 5h51’ 6000/6000 9h16’
1h27’ 2h55’ 4h37’
46’
34’
54'
EBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9)
10000/10000 1h04' 10000/10000 2h52' 10000/10000 5h08' 10000/10000 9h10'
23’
13’ 35’
8’
14'42'' 39'37'' 1h10' 1h46'
1h32’ 2h26’ 3h25’
1h08’ 1h47’ 2h31’
1h50' 2h54' 4h06'
1h04’ 1h54’ 2h52’
23’ 42’
225x589x452 /pz
115,6 /pz
225x589x452 /pz
115,6 /pz
1h04’ 1h36’
6000/6000 13h04’ 6h30’
1h15’
PowerValue 11T G2 10kVA B
4NWP100164R0001
10000/10000 17’
7’
4’
3’
4'30''
225x589x452 60.9
+ + + +
4NWP100168R0001 2x4NWP100168R0001 3x4NWP100168R0001 4x4NWP100168R0001
EBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 2x EBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 3x EBM 11T G2 6-10kVA (16x9) 4x EBM 11T G2 6-10kVA (16x9)
10000/10000 1h23’ 10000/10000 2h52’ 10000/10000 4h39’ 10000/10000 6h40’
31’
18’ 36’ 58’
12’ 24’ 39’ 55’
20'
1h04’ 1h41’ 2h23’
40'30''
225x589x452 /pz
95,2 /pz
1h04' 1h30'
1h22’
PowerValue 11T G2 10kVA B2
4NWP100164R0002
10000/10000 23’
9’
5’
3’
6'
225x589x452 70.9
+ + + +
4NWP100168R0002 2x4NWP100168R0002 3x4NWP100168R0002 4x4NWP100168R0002
EBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 2xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 3xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9) 4xEBM 11T G2 6-10kVA (20x9)
10000/10000 1h54’ 10000/10000 3h57’ 10000/10000 6h24’ 10000/10000 9h10’
43’
24’ 50’
16’ 33’ 53’
27'20''
1h27’ 2h17’ 3h14’
54'
225x589x452 /pz
115,6 /pz
1h19’ 1h51’
1h26' 2h02'
1h15’
Powered by FlippingBook