GRUPPI DI CONTINUITÀ
390
UPS DI BASSA POTENZA
391
INDICE
— PowerValue 11RT G2 UPS monofase online per montaggio su telaio rack con caricabatterie maggiorato
— PowerValue 11 RT G2 UPS monofase online per montaggio su telaio rack con batterie incluse
4NWP100200R0001
4NWP100200R0007
UPS
Modulo batteria esterna (EBM)
Numero articolo
Potenza (VA/W)
Autonomia a % del carico
Dimensioni L x H x P (mm)
Peso (kg)
UPS
Modulo batteria esterna (EBM)
Numero articolo
Potenza (VA/W)
Autonomia a % del carico
Dimensioni L x H x P (mm)
Peso (kg)
25% 50% 75% 100% CoC ANIE
25% 50% 75% 100% CoC ANIE
PowerValue 11RT G2 1 kVA B
PowerValue 11RT G 21 kVA S
438x86 (2RU) x309
438x86 (2RU) x309
4NWP100200R0001
4NWP100200R0007
1000/1000 23'
11’
6’
4’
6'40''
11,4
1000/1000 -
-
-
-
-
5,8
+ + + +
4NWP100203R0001 2x4NWP100203R0001 3x4NWP100203R0001 4x4NWP100203R0001
+ + + +
4NWP100203R0001 2x4NWP100203R0001 3x4NWP100203R0001 4x4NWP100203R0001
EBM 11RT G2 1 kVA 2xEBM 11RT G2 1 kVA 3xEBM 11RT G2 1 kVA 4xEBM 11RT G2 1 kVA
1000/1000 1h44’ 1000/1000 2h59' 1000/1000 4h15' 1000/1000 5h31'
48’
30’ 55’
21’ 40’ 59’
33'25'' 1h00' 1h29' 1h54'
EBM 11RT G2 1 kVA 2xEBM 11RT G2 1 kVA 3xEBM 11RT G2 1 kVA 4xEBM 11RT G2 1 kVA
1000/1000 1h06’ 1000/1000 2h21' 1000/1000 3h37' 1000/1000 4h53'
29’
18’ 42’
12’ 30’ 49’
20'15'' 46'30''
1h26’ 2h04’ 2h42’
1h07’ 1h45’ 2h23’
438x86 (2RU) x309/pz
17,9 /pz
438x86 (2RU) x309/pz
17,9 /pz
1h21’ 1h46’
1h13’ 1h34’
1h17' 1h42'
1h19’
1h09’
PowerValue 11RT G2 2 kVA B
PowerValue 11RT G2 2 kVA S
438x86 (2RU) x426,5
438x86 (2RU) x426,5
4NWP100201R0001
4NWP100201R0007
2000/2000 23'
11’
6’
4’
6'52''
19,1
2000/2000 -
-
-
-
-
8,7
+ + + +
4NWP100204R0001 2x4NWP100204R0001 3x4NWP100204R0001 4x4NWP100204R0001
+ + + +
4NWP100204R0001 2x4NWP100204R0001 3x4NWP100204R0001 4x4NWP100204R0001
EBM 11RT G2 2 kVA 2xEBM 11RT G2 2 kVA 3xEBM 11RT G2 2 kVA 4xEBM 11RT G2 2 kVA
2000/2000 1h45' 2000/2000 3h01' 2000/2000 4h18' 2000/2000 5h35'
49’
30’ 56’
21’ 40’
33'59'' 1h01' 1h30'
EBM 11RT G2 2 kVA 2xEBM 11RT G2 2 kVA 3xEBM 11RT G2 2 kVA 4xEBM 11RT G2 2 kVA
2000/2000 1h08' 2000/2000 2h25' 2000/2000 3h42' 2000/2000 5h
30’
18’ 44’
12’ 31’ 50’
20'38'' 47'18''
1h27’ 2h06’ 2h44’
1h09’ 1h48’ 2h27’
438x86 (2RU) x426,5/pz
31,3 /pz
438x86 (2RU) x426,5/pz
31,3 /pz
1h22’ 1h48’
1h
1h10’ 1h36’
1h18' 1h43'
1h20’
1h57'
1h10’
PowerValue 11RT G2 3 kVA B
PowerValue 11RT G2 3 kVA S
438x86 (2RU) x629
438x86 (2RU) x629
4NWP100202R0001
4NWP100202R0007
3000/3000 24'
11’
6’
4’
6'54''
27,9
3000/3000 -
-
-
-
-
9
+ + + +
4NWP100205R0001 2x4NWP100205R0001 3x4NWP100205R0001 4x4NWP100205R0001
+ + + +
4NWP100205R0001 2x4NWP100205R0001 3x4NWP100205R0001 4x4NWP100205R0001
EBM 11RT G2 3 kVA 2xEBM 11RT G2 3 kVA 3xEBM 11RT G2 3 kVA 4xEBM 11RT G2 3 kVA
3000/3000 1h48' 3000/3000 3h06' 3000/3000 4h24' 3000/3000 5h43'
50’
31’ 57’
22’ 42’
34'30''
EBM 11RT G2 3 kVA 2xEBM 11RT G2 3 kVA 3xEBM 11RT G2 3 kVA 4xEBM 11RT G2 3 kVA
3000/3000 1h12' 3000/3000 2h32' 3000/3000 3h53' 3000/3000 5h15'
32’
19’ 45’
13’ 32’ 51’
21'
1h29’ 2h09’ 2h48’
1h02' 1h31' 1h58'
1h12’ 1h52’ 2h32’
48'04' 1h19' 1h46'
438x86 (2RU) x629/pz
44,9 /pz
438x86 (2RU) x629/pz
44,9 /pz
1h24’ 1h39’
1h01’ 1h22’
1h12’ 1h38’
1h12’
— PowerValue 11 RT G2 UPS monofase online per montaggio su telaio rack con batterie incluse
UPS
Modulo batteria esterna (EBM)
Numero articolo
Potenza (VA/W)
Autonomia a % del carico
Dimensioni L x H x P (mm)
Peso (kg)
25% 50% 75% 100% CoC ANIE
PowerValue 11RT G2 6kVA
438x86.5(2RU) x573
4NWP100150R0001
6000/6000 -
-
-
-
-
13.6
+ + + +
4NWP100152R0001 2x4NWP100152R0001 3x4NWP100152R0001 4x4NWP100152R0001
EBM 11RT G2 6 kVA 2xEBM 11RT G2 6 kVA 3xEBM 11RT G2 6 kVA 4xEBM 11RT G2 6 kVA
6000/6000 49' 6000/6000 2h13' 6000/6000 >3h 6000/6000 >3h'
18’ 49’
10’ 28’ 49’
7’
12' 43' 56’
18’ 33’ 49’
438x129(3RU) x592/pz
62,1 /pz
1h28’ 2h13’
1h15’
1h32’
PowerValue 11RT G2 2 kVA B
438x86.5(2RU) x573
4NWP100151R0001
10000/10000 -
-
-
-
-
15.5
+ + + +
4NWP100152R0001 2x4NWP100152R0001 3x4NWP100152R0001 4x4NWP100152R0001
EBM 11RT G2 10 kVA 2xEBM 11RT G2 10 kVA 3xEBM 11RT G2 10 kVA 4xEBM 11RT G2 10 kVA
10000/10000 24' 10000/10000 1h04' 10000/10000 1h55' 10000/10000 2h53'
9’
5’
3’ 9’
5'27''
24’ 43’
13’ 24’ 36’
14'42'' 26'16''
438x129(3RU) x592/pz
62,1 /pz
16’ 24’
1h04’
39'
Powered by FlippingBook