GRUPPI DI CONTINUITÀ
396
UPS DI BASSA POTENZA
397
INDICE
— CS141 Basic Accessori
— CS141 Advanced Accessori
— Opzioni di connettività e sensori per le diverse interfacce di rete
Numero articolo
Descrizione del prodotto
Dettagli
4NWP102687R0001 4NWP102688R0001 4NWP102879R0001 4NWP102880R0001 4NWP102881R0001
Box
Nessuna opzione sensore
Connessioni sensore
CS141 Basic
Slot
Nessuna opzione ausiliaria
Box
Sensori opzionali
} }
CS141 Advanced
Slot
Collegamento ausiliario
Box
ModBus RS845
CS141 ModBus
4NWP102882R0001
Slot
Collegamento ausiliario
Per interfacciare l’UPS alla rete senza bisogno di sensori o interfacce aggiuntive. Disponibile nei formati slot e box.
Per interfacciare l’UPS alla rete e consentire agli utenti di collegare sensori aggiuntivi e opzioni I/O direttamente alla scheda o tramite sensor manager. Disponibile nel formato slot.
4NWP103268R0001
Cicalino allarme CS141
Cicalino, 60 dB
Cavo da 5 m
4 ingressi digitali 4 uscite relè
4NWP103097R0001
Scheda relè CS141
Cavo da 1 m
Dispositivo di montaggio esterno su guida DIN
04-0594
Convertitore Profibus
— SUPPORTA I SEGUENTI PROTOCOLLI
— SUPPORTA I SEGUENTI PROTOCOLLI
00-6944
Sensore di temperatura
Da −25 °C a +100 °C, ±0,5%
Cavo da 1,8 m
Sensore combinato per temperatura e umidità
Da −25 °C a +100 °C, ±0,5% Da 0% a 100% RH, ±5%
04-3880
Cavo da 1,8 m
• HTTP • SNMP
• HTTP • SNMP
00-5915
Sensor manager
Interfaccia ambientale
• SMTP (e-mail) • ModBus TCP • Teinet FPT
• SMTP (e-mail) • ModBus TCP • Teinet FPT • ModBus RS-232
00-5916
Sensore di temperatura
Da 0°C a +100°C, ±0,5%
Cavo da 5 m
Sensore combinato per temperatura e umidità
Da 0°C a +100°C, ±0,5% Da 0% a 100% RH, ±5%
00-6948
Cavo da 5 m
00-6945
Cicalino allarme
85 dB
Cavo da 5 m
1 contatto ingressi 1 contatto uscite
00-6947
Scheda relè
Cavo da 5 m
Per Windows, Linux, MAC X, OS / 2, UNIX, NOVELL
04-3869
Licenza RCCMD
04-3870
Licenza RCCMD
Per IBM AS 400 V4R5, V5, V6, V7
>50 licenze (Windows, Linux, MAC X, OS / 2, UNIX, NOVELL)
01-0014
Licenza aziendale RCCMD
Powered by FlippingBook