APPARECCHI E SISTEMI PER RESIDENZIALE
398
CHIARA - SERIE CIVILI
399
INDICE
— Deviatori
— Commutatore
— Pulsanti
— Segnalazioni acustiche
2CSK1011CH
2CSK1318CH
2CSK1007CH
2CSK1005CH
Codice METEL
Descrizione
Moduli
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
2CSK1003CH
2CSK1011CH
2CSK1005CH
2CSK1318CH
DEVIATORE 1P, 16AX
COMMUTATORE 2P, 10AX, 3 POSIZIONI
PULSANTE 1P, 16A, NO
Suoneria, 230V
2CSK1007CH
2CSK1016CH
DEVIATORE 1P, 16AX, 2 MODULI
2
PULSANTE 1P, 16A, NC
2CSK207222R1003
2CSK207252R1005
Deviatore 1P, 16AX, antibatterico
Pulsante 1P, 16A, NO, antibatterico
2CSK207262R1020
Pulsante 1P, 16A, a tirante, NO, antibatter
— Prese
— Interruttori
— Invertitori
— Connettori
2CSK1101CH
2CSK1001CH
2CSK1008CH
2CSK1124CH
Codice METEL
Descrizione
Codice METEL
Descrizione
Moduli
Codice METEL
Descrizione
Moduli
Codice METEL
Descrizione
2CSK1101CH
2CSK1001CH
2CSK1010CH
2CSK1124CH
PRESA 2P+T, 10A, TIPO P11
INTERRUTTORE 1P, 16AX
INVERTITORE 1P, 16AX
CONNETTORE RJ45, CAT.5E, UTP
2CSK1103CH
2CSK1002CH
2CSK1008CH
2CSK1127CH
PRESA BIVALENTE 2P+T, 10/16A, P17/P11
INTERRUTTORE 2P, 16AX
INVERTITORE 1P, 16AX, 2 MODULI
2
CONNETTORE RJ45, CAT. 6, UTP
INTERRUTTORE 1P, 16AX, INGOMBRO 2 MODULI
2CSK1108CH
2CSK226732R1010
2CSK1128CH
PRESA UNEL 2P+T, 16A, P30
Invertitore 1P, 16AX, antibatterico
CONNETTORE RJ45, CAT. 6, FTP
2CSK1004CH
2
2CSK1109CH
PRESA BIV. 2P+T, 16A, P30/P17
2CSK1006CH
INTERRUTTORE 2P, 16AX A CHIAVE
2CSK1324CH
PRESA BIVAL. INTERBL.+AUT. MAGNET.
INTERRUTTORE 2P, 16AX, CON CHIAVE UNIV.
2CSK1006CHU
2CSK1117CH
PRESA COAX DIRETTA, CONN. MASCHIO
2CSK1118CH
PRESA COAX DIRETTA, CONN. MASCHIO, CC.
2CSK1013CH
INTERRUTTORE 2P, 16AX, 2M
2CSK1119CH
PRESA COAX DIRETTA, CONN. FEMMINA, CC.
2CSK1426CH
INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE
2CSK1121CH
PRESA TELEFONICA RJ11
2CSK1427CH INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE, 3M 2CSK207242R1001 INTERRUTTORE 1P, 16AX, antibatterico
2CSK207571R1101
Presa 2P+T, 10A P11 antibatterico
2CSK226652R1109
Presa biv. 2P+T, 16A, P30/P17 antibatterico
2CSK229902R1118
Presa TV coax. diretta, conn. maschio antib
2CSK229922R1103
Presa biv. 2P+T, 10/16A, P17/P11 antibatter
Powered by FlippingBook