APPARECCHI E SISTEMI PER EDIFICI E INDUSTRIA
40
SYSTEM PRO E ENERGY - QUADRI E CONTENITORI
41
INDICE
— Specifiche tecniche di System Pro E® Energy L
— Strutture Pannello posteriore + pannelli laterali + telaio
Caratteristiche generali
• Pannello posteriore • Pannelli laterali • 4 parti angolari interne • Profili per fissaggio kit interni già montati sul pannello posteriore • Telaio per fissaggio pannellatura frontale Contenuto
Segregazione
Forma 1 e Forma 2
IP30 senza porta IP43 con porta
Grado di protezione
IK 08 struttura con porta cieca IK 07 tetto/fondo IK 07 struttura con porta trasparente Ambienti interni Temperatura aria ambiente max. +40 °C Temperatura aria ambiente min. -5 °C Temperatura d’esercizio max. +55 °C Temperatura di stoccaggio max. +55 °C Temperatura di stoccaggio min. -40 °C
Resistenza a impatto meccanico
Q843B406
Condizioni d’installazione
LARGHEZZA = 400 MM
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Moduli (DIN)
Corrente nominale (I n )
800 A
Tensione nominale d’esercizio (U e ) Tensione nominale di isolamento (U i ) Corrente di cortocircuito nominale (I cc ) Corrente nominale dei sistemi di sbarre
415 V
Q843B406
Struttura L 600x400mm+2 pannelli laterali+telaio
600x400
12
Q843B408
Struttura L 800x400mm+2 pannelli laterali+telaio
800x400
12
1000 V
Q843B410
Struttura L 1000x400mm+2 pannelli laterali+telaio
1000x400
12
32 kA/1s
Q843B412
Struttura L 1200x400mm+2 pannelli laterali+telaio
1200x400
12
Q843B414
Struttura L 1400x400mm+2 pannelli laterali+telaio
1400x400
12
800A in IP43
Q843B416
Struttura L 1600x400mm+2 pannelli laterali+telaio
1600x400
12
Q843B418
Struttura L 1800x400mm+2 pannelli laterali+telaio
1800x400
12
Q843B420
Struttura L 2000x400mm+2 pannelli laterali+telaio
2000x400
12
LARGHEZZA = 600 MM
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Moduli (DIN)
Q843B606
Struttura L 600x600mm+2 pannelli laterali+telaio
600x600
24
Q843B608
Struttura L 800x600mm+2 pannelli laterali+telaio
800x600
24
Q843B610
Struttura L 1000x600mm+2 pannelli laterali+telaio
1000x600
24
Q843B612
Struttura L 1200x600mm+2 pannelli laterali+telaio
1200x600
24
Q843B614
Struttura L 1400x600mm+2 pannelli laterali+telaio
1400x600
24
Q843B616
Struttura L 1600x600mm+2 pannelli laterali+telaio
1600x600
24
Q843B618
Struttura L 1800x600mm+2 pannelli laterali+telaio
1800x600
24
Q843B620
Struttura L 2000x600mm+2 pannelli laterali+telaio
2000x600
24
LARGHEZZA = 800 MM
Codice METEL
Descrizione
Dimensioni H x L (mm)
Moduli (DIN)
Q843B806
Struttura L 600x800mm+2 pannelli laterali+telaio
600x800
36
Q843B808
Struttura L 800x800mm+2 pannelli laterali+telaio
800x800
36
Q843B810
Struttura L 1000x800mm+2 pannelli laterali+telaio
1000x800
36
Q843B812
Struttura L 1200x800mm+2 pannelli laterali+telaio
1200x800
36
Q843B814
Struttura L 1400x800mm+2 pannelli laterali+telaio
1400x800
36
Q843B816
Struttura L 1600x800mm+2 pannelli laterali+telaio
1600x800
36
Q843B818
Struttura L 1800x800mm+2 pannelli laterali+telaio
1800x800
36
Q843B820
Struttura L 2000x800mm+2 pannelli laterali+telaio
2000x800
36
NOTA: Le strutture non possono essere affiancate tra loro, ma se si vuole realizzare una batteria di quadri è necessario ordinare una struttura + n estensioni.
Powered by FlippingBook