Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

408

SEZIONATORI - SEZIONATORI E PORTAFUSIBILI

409

INDICE

— Sezionatori 4 poli da 16...125 A

Tipo

Tipo

OT16F4N2 OT25F4N2 OT40F4N2 OT63F4N2 OT80F4N2 OT100F4N2 OT125F4N2 EE 272 9 EE 273 7 EE 274 5 EE 275 2 EE 276 0 EE 277 8 EE 278 6

OT16F4N2 OT25F4N2 OT40F4N2 OT63F4N2 OT80F4N2 OT100F4N2 OT125F4N2 EE 272 9 EE 273 7 EE 274 5 EE 275 2 EE 276 0 EE 277 8 EE 278 6

Codice METEL Numero poli

Codice METEL Numero poli

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Maniglie dirette (albero non necessario)

Calotte protezione terminali

Tipo

Codice

Tipo

Codice

EE 608 4 EE 306 5 EE 609 2 EE 307 3 EE 623 3

nera (40x13)

OHBS2 OHRS2 OHBS3 OHRS3 OHBS12

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

per quarto polo OT16…40 per OT16…40 3p per quarto polo OT63…80 per OT63…80 3p per quarto polo OT100…125 per OT100…125 3p

EE 336 2

OTS40T1

rossa/gialla (40x13)

EE 337 0

OTS40T3

nera (39x18)

• • •

• • •

• • •

rossa/gialla (39x18) nera, lucchettabile

EO 062 3

OTS63T1

EO 063 1

OTS63T3

rossa/gialla, lucchettabile

EE 624 1

OHRS12

EO 058 1

OTS125T1

EO 059 9

OTS125T3

Kit di conversione

Maniglie rinviate quadrate

Tipo

Codice

accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) affiancati

Tipo

Codice

EE 379 2

OWP6D40

EE 294 3 EE 309 9 EE 295 0

nera IP54

OHBS1AH OHYS1AH

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

rossa/gialla IP54

nera, blocco porta IP54 OHBS1AH1

EE 345 3

OWP6D80

rossa/gialla blocco porta IP54 nera, lucchettabile, blocco porta IP54

EE 310 7

OHYS1AH1

EE 346 1

OWP6D125

EE 301 6

OHBS3AH1

rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta IP54 nera, lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65 rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65

accoppiamento 2 sezionatori (6 - 8 poli) commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori affiancati commutazione 1-0-2 di 2 sezionatori (3) meccanismo di by-pass di 3 sezionatori (3)

EE 316 4

OHYS3AH1

KZ 557 6

OESAZW2

EE 338 8

OWC6D40

EE 298 4

OHBS2AJ

EE 339 6

OWC6D80

EE 313 1

OHYS2AJ

EE 340 4

OWC6D125

KZ 559 2

OESAZW1

EO 107 6

OTZW17

Alberi di comando per maniglie quadrate

interblocco di 2 sezionatori

EO 511 9

OTZW10

Tipo

Codice

EE 320 6 EE 377 6 EE 321 4 EE 322 2 EE 323 0 EE 324 8 EE 325 5 EE 326 3

lunghezza 85mm

OXS6X85

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

lunghezza 105mm OXS6X105 lunghezza 120mm OXS6X120 lunghezza 130mm OXS6X130 lunghezza 160mm OXS6X160 lunghezza 180mm OXS6X180 lunghezza 250mm OXS6X250 lunghezza 330mm OXS6X330

Calotta per adattamento a finestratura modulare Tipo Codice versione 4 poli OHYS8 EE 703 3

Contatti ausiliari

Montaggio Tipo

Codice

NC per OT16…125F sinistra (1) NA per OT16…125F destra (1)

EO 000 3

OA1G01

EO 001 1

OA1G10

NA+NC per OT16…125F

sinistra/ destra (2)

EO 168 8

OA2G11

(1) Max 2, (2) Max 2 per lato.

Powered by