PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI
410
SEZIONATORI - SEZIONATORI E PORTAFUSIBILI
411
INDICE
Tipo
OT16F6 EE 244 8
OT25F6 EE 245 5
OT40F6 EE 246 3
OT63F6 EE 247 1
OT80F6 EE 248 9
OT100F6 OT125F6 OT16F8
OT25F8 EE 252 1
OT40F8 EE 253 9
OT63F8 EE 254 7
OT80F8 EE 255 4
OT100F8 OT125F8
Codice METEL Numero poli
EE 249 7
EE 250 5
EE 251 3
EE 256 2
EE 257 0
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
Tipo
Codice
Maniglie dirette (albero non necessario)
EE 608 4 EE 306 5 EE 609 2 EE 307 3 EE 622 5 EE 308 1
nera (40x13)
OHBS2 OHRS2 OHBS3 OHRS3 OHBS9
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
rossa/gialla (40x13)
nera (39x18)
rossa/gialla (39x18) nera, lucchettabile
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
rossa/gialla, lucchettabile
OHRS9/1
Tipo
Codice
Maniglie rinviate quadrate
EE 294 3 EE 309 9
nera IP54
OHBS1AH OHYS1AH
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
rossa/gialla IP54
OHBS1AH1 EE 295 0
nera, blocco porta IP54
EE 310 7
rossa/gialla blocco porta IP54
OHYS1AH1
OHBS3AH1 EE 301 6
nera, lucchettabile, blocco porta IP54 rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta IP54
• • •
• • •
• • •
• • •
EE 316 4 EE 298 4
OHYS3AH1
nera, lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65 OHBS2AJ
rossa/gialla, lucchettabile, blocco porta (escludibile in ON) IP65
EE 313 1
OHYS2AJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tipo
Codice
Alberi di comando per maniglie quadrate
EE 320 6 EE 377 6 EE 321 4 EE 322 2 EE 323 0 EE 324 8 EE 325 5 EE 326 3
lunghezza 85mm lunghezza 105mm lunghezza 120mm lunghezza 130mm lunghezza 160mm lunghezza 180mm lunghezza 250mm lunghezza 330mm
OXS6X85 OXS6X105 OXS6X120 OXS6X130 OXS6X160 OXS6X180 OXS6X250 OXS6X330
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
Montaggio
Tipo
Codice
Contatti ausiliari NC per OT16…125F NA per OT16…125F
EO 000 3 EO 001 1 EO 168 8
sinistra (1) destra ( 1)
OA1G01 OA1G10 OA2G11
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NA+NC per OT16…125F sinistra/destra (2)
(1) Max 2, (2) Max 2 per lato.
Calotte protezione terminali per quarto polo OT16…40
Tipo
Codice
EE 336 2 EE 337 0 EO 062 3 EO 063 1 EO 058 1 EO 059 9
OTS40T1 OTS40T3 OTS63T1 OTS63T3 OTS125T1 OTS125T3
• •
• •
• •
per OT16…40 3p
•
•
•
per quarto polo OT63…80
• •
• •
per OT63…80 3p
•
•
per quarto polo OT100…125
• •
• •
per OT100…125 3p
•
•
Tipo
Codice
Quarto polo solo per versione tripolari
OTPS40FPN2 EE 333 9
simultaneo per OT16…40F simultaneo per OT63…80F simultaneo per OT100…125F
•
•
•
EE 335 4
OTPS80FP
•
•
OTPS125FP EE 329 7
•
•
Adattore con funzione di fissaggio albero già compresa per le taglie da 16 a 40 A.
Powered by FlippingBook