Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

412

SEZIONATORI - SEZIONATORI E PORTAFUSIBILI

413

INDICE

— Sezionatori 3 poli per montaggio su portella 16...125 A

— Sezionatori 4 poli per montaggio su portella 16...125 A

Tipo

Tipo

OT16FT3 OT25FT3 OT40FT3 OT63FT3 OT80FT3 OT100FT3 OT125FT3 EE 265 3 EE 266 1 EE 267 9 EE 268 7 EE 269 5 EE 270 3 EE 271 1

OT16FT4N2 OT25FT4N2 OT40FT4N2 OT63FT4N2 OT80FT4N2 OT100FT4N2 OT125FT4N2 EE 279 4 EE 280 2 EE 281 0 EE 282 8 EE 283 6 EE 284 4 EE 285 1

Codice METEL Numero poli

Codice METEL Numero poli

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

Maniglie quadrate per sezionatori retroportella Fissaggio tramite ghiera

Maniglie quadrate per sezionatori retroportella Fissaggio tramite ghiera

Tipo

Codice

Tipo

Codice

EE 296 8 EE 311 5 EE 302 4

EE 296 8 • EE 311 5 • EE 302 4 •

nera IP54

OHBS1PH OHYS1PH

• • •

• • •

• • •

nera IP54

OHBS1PH OHYS1PH

• • •

• • •

rossa/gialla IP54

rossa/gialla IP54

nera, lucchettabile IP54 OHBS3PH

nera, lucchettabile IP54 OHBS3PH

rossa/gialla, lucchettabile IP54

rossa/gialla, lucchettabile IP54

EE 317 2

EE 317 2 •

OHYS3PH

OHYS3PH

EE 299 2

EE 299 2 •

nera, lucchettabile IP65 OHBS2PJ

nera, lucchettabile IP65 OHBS2PJ

rossa/gialla, lucchettabile IP65

rossa/gialla, lucchettabile IP65

EE 314 9

EE 314 9 •

OHYS2PJ

OHYS2PJ

Fissaggio tramite viti

Tipo

Codice

Fissaggio tramite viti

Tipo

Codice

EE 297 6 EE 312 3 EE 303 2

EE 297 6 EE 312 3 EE 303 2

nera IP54

OHBS1RH OHYS1RH OHBS3RH

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

nera IP54

OHBS1RH OHYS1RH OHBS3RH

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

rossa/gialla IP54 nera, lucchettabile rossa/gialla, lucchettabile IP54

rossa/gialla IP54 nera, lucchettabile rossa/gialla, lucchettabile IP54

EE 318 0

EE 318 0

OHYS3RH

OHYS3RH

EE 300 8

EE 300 8

nera, lucchettabile IP65 OHBS2RJ

nera, lucchettabile IP65 OHBS2RJ

rossa/gialla, lucchettabile IP65

rossa/gialla, lucchettabile IP65

EE 315 6

EE 315 6

OHYS2RJ

OHYS2RJ

Contatti ausiliari

Contatti ausiliari

Montaggio Tipo

Codice

Montaggio Tipo

Codice

NC per OT16…125F NA per OT16…125F NA+NC per OT16…125F

NC per OT16…125F NA per OT16…125F NA+NC per OT16…125F

EO 000 3

EO 000 3

OA1G01

OA1G01

sinistra (1)

sinistra (1)

EO 001 1

EO 001 1

OA1G10

OA1G10

destra ( 1)

destra ( 1)

sinistra/ destra (2)

sinistra/ destra (2)

EO 168 8

EO 168 8

OA2G11

OA2G11

(1) Max 2, (2) Max 2 per lato.

(1) Max 2, (2) Max 2 per lato.

Calotte protezione terminali

Calotte protezione terminali

Tipo

Codice

Tipo

Codice

EE 337 0 EO 063 1 EO 059 9

per OT16…40 3p per OT63…80 3p per OT100…125 3p

OTS40T3 OTS63T3 OTS125T3

per quarto polo OT16…40 per OT16…40 3p per quarto polo OT63…80 per OT63…80 3p per quarto polo OT100…125 per OT100…125 3p

EE 336 2

OTS40T1

EE 337 0

OTS40T3

EO 062 3

OTS63T1

EO 063 1

OTS63T3

Quarto polo

EO 058 1

OTS125T1

Tipo

Codice

EO 059 9

OTS125T3

simultaneo per OT16…40FT simultaneo per OT63…80FT simultaneo per OT100…125FT

EE 331 3

OTPS40FDN2

Il panorama presenta una sintesi dei prodotti e relativi dati tecnici disponibili in gamma. Le immagini presenti nel documento sono inserite a solo scopo dimostrativo. Per maggiori informazioni consultare il catalogo tecnico “Apparecchi di comando e protezione. Sezionatori” (cod. 1SDC300002D0903).

EE 334 7

OTPS80FD

OTPS125FD

Powered by