Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

414

SEZIONATORI - SEZIONATORI E PORTAFUSIBILI

415

INDICE

— Sezionatori per corrente continua

Tipo

OTDC16F2 OTDC16F2

OTDC25F2 OTDC25F2

OTDC32F2 OTDC32F2

OTDC16F3 OTDC16F3

OTDC25F3 OTDC25F3

OTDC32F3 OTDC32F3

OTDC16F4 OTDC16F4

OTDC25F4 OTDC25F4

OTDC32F4 OTDC32F4

Codice METEL Numero poli

2

2

2

3

3

3

3

4

4

Maniglie dirette Fissaggio tramite ghiera

Tipo

Codice

EE 608 4 EE 306 5 EE 609 2 EE 307 3

nera (40x13)

OHBS2 OHRS2 OHBS3 OHRS3

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

rossa/gialla (40x13)

nera (39x18)

rossa/gialla (39x18)

Maniglie rinviate Descrizione nera, per OTDC16 ..3 2F IP54 gialla/rossa, per OTDC16 ...3 2F IP54 nera IP54, interblocco in ON gialla/rossa IP54, interblocco in ON nera lucchettabile, IP54, interblocco in ON gialla/rossa lucchettabile, IP54, interblocco in ON nera, per OTDC16 ...3 2F lucchettabile, IP65, interblocco in ON gialla/rossa, per OTDC16 ...3 2F lucchettabile, IP65, interblocco in ON

Tipo

Codice

EE2 943

OHBS1AH

EE3 09 9

OHYS1 AH

EE 295 0

OHBS1AH1

EE 310 7

OHYS1AH1

EE 301 6

OHBS3AH1

EE 316 4

OHYS3AH1

EE 298 4

OHBS2AJ

EE 313 1

OHYS2AJ

Alberi per maniglie rinviate Descrizione Tipo

Codice

lunghezza 85mm lunghezza 105mm lunghezza 120mm lunghezza130mm lunghezza160mm lunghezza180mm lunghezza 250mm

EE 320 6 EE 377 6 EE 321 4 EE 322 2 EE 323 0 EE 324 8 EE 325 5 EE 326 3

OXS6X85 OXS6X105 OXS6X120 OXS6X130 OXS6X160 OXS6X180 OXS6X250

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

lunghezza 330mm OXS6X330

Powered by