Catalogo Generale ABB

PROTEZIONE E CONTROLLO MACCHINARI

418

SEZIONATORI - SEZIONATORI E PORTAFUSIBILI

419

INDICE

Tipo

OT160G04

OT200E04 EO 426 0

OT250E04 EO 432 8

OT315E04 EO 438 5

OT400E04 EO 444 3

OT630E04

OT800E04

Codice METEL Numero poli

1SCA135135R1001

EO 616 6

EO 618 2

4

4

4

4

4

4

4

Maniglie dirette

Tipo

Codice

EO 072 2 EO 513 5 EO 515 0 EO 682 8 EE 452 7

Nera

YAST1

OTV250EK OTV400EK OTV800EK OTV1000EK

Maniglie rinviate a pistola IP65

Nera Tipo

Rosso/gialla

Lunghezza (mm)

Codice

Tipo

Codice

EO 084 7 EO 087 0 EO 089 6 EO 471 6 EO 077 1 EO 078 9 EO 080 5 EE 664 7 EE 666 2

EO 099 5 EO 102 7 EO 104 3 EO 473 2 EO 092 0 EO 093 8 EO 095 3 EE 665 4 EE 667 0

45 65 80 95

OHB45J6 OHB65J6 OHB80J6 OHB95J12

OHY45J6 OHY65J6 OHY80J6 OHY95J12

• • •

• •

• •

• •

• •

125 145 175 300 400

OHB125J12 OHB145J12 OHB175J12 OHB150J12P OHB200J12P

OHY125J12 OHY145J12 OHY175J12 OHY150J12P OHY200J12P

• • •

• • •

Tutte le maniglie a pistola hanno bloccoporta escludibile in ON.

Alberi di comando per maniglie a leva Lunghezza (mm)

Tipo

Codice

KX 079 3 KZ 595 6 KX 080 1 KX 592 5 KX 081 9 KX 576 8 KX 596 6 KX 082 7 KX 056 1 KX 593 3 KX 083 5 KX 594 1 KX 084 3

150 210 290 360 430 166 185 250 280 325 395 465 535

OXP6X150 OXP6X210 OXP6X290 OXP6X360 OXP6X430 OXP12X166 OXP12X185 OXP12X250 OXP12X280 OXP12X325 OXP12X395 OXP12X465 OXP12X535

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

Contatti ausiliari

Tipo

Codice

EO 000 3 EO 001 1 EO 001 1 EO 161 3 EO 512 7

NC per OT160G, montaggio su lato sinistro NA per OT160G, montaggio su lato sinistro NA per OT200…2500 montaggio frontale NC per OT200…2500 montaggio frontale accessorio per OA1G10 e OA3G01 da montare al lato OT200…2500

OA1G01 OA1G10 OA1G10 OA3G01

• •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

OEA28

Calotte protezione terminali

Bassa

Alta Tipo

Tipo

Codice

Codice

1SCA140415R1001

per OT160G

OTS160G1L4

EO 487 2 EO 491 4 EO 629 9 EE 671 2 EE 498 0

EO 488 0 EO 492 2 EO 630 7

per OT160…250 OTS250G1S/4 per OT315…400 OTS400G1S/4 per OT630…800 OTS800G1S/4 per OT1000…1600 OTS1600G1S/4 per OT2000…2500 OTS2500G1S/4 per OT3200...4000 OTS4000G1S/4

OTS250G1L/4 OTS400G1L/4 OTS800G1L/4

OTS1600G1L/4 EE 670 4 OTS2500G1L/4 EE 496 4

1SCA129045R1001 OTS4000G1L/4 1SCA129043R1001

Powered by